商品概要

画像をクリックすると大きくなります

スマートレーザセンサ, 小型レーザセンサ, センサヘッド, 限定反射形, 検出距離 70±15mm, コード長 5m

在庫/販売状況

2026/04/01 00:00 情報更新
販売状況 販売中
機種区分 受注生産機種
在庫状況
標準価格(税別) ¥ 25,500

詳細情報

定格/性能

情報更新:2024/07/25

形状角型
アンプ分離分類センサヘッド
検出方式限定反射形
検出距離55~85mm
Note: 白紙
投光スポット径φ0.1mm (距離: 70mm)
応差設定距離の10%以下
光源可視半導体レーザ (660 nm)
レーザークラスIEC: クラス1
EN: クラス1
FDA: クラス1
JIS: クラス1
使用周囲照度白熱ランプ: 10000lx以下、太陽光: 20000lx以下
使用温度範囲-10~55℃(ただし、氷結、結露しないこと)
保存温度範囲-25~70℃(ただし、氷結、結露しないこと)
使用湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
保存湿度範囲35~85%(ただし、結露しないこと)
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vメガにて)
耐電圧AC1000V 50/60Hz 1min
耐振動耐久: 10~55Hz 複振幅 1.5mm または100m/s2 X、Y、Z各方向 2h
耐衝撃耐久: 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回
保護構造IEC: IP65
接続方式コネクタ中継タイプ (コード長 5m)
表示灯OUT表示灯(橙)、STABILITY表示灯(緑)
質量梱包状態: 約175g
本体: 約125g
付属品取扱説明書
材質ケース: ポリブチレンテレフタレート (PBT)
レンズ部: メタクリル樹脂 (PMMA)
ケーブル: PVC
組合せアンプ/ヘッドE3NC-LA0、E3NC-LA21 2M、E3NC-LA24、E3NC-LA51 2M、E3NC-LA54、E3NC-LA7、E3NC-LA9

外形図

情報更新:2024/07/25

距離特性

情報更新:2024/07/25

ビーム径-距離特性

CAD

ログイン/会員登録いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

ログイン/会員登録

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ソフトウェアの使用条件

RoHS/REACH対応状況

情報更新:2026/4/01

EU RoHS

対応状況 対応予定月 非含有証明書
対応済み ダウンロードはこちら

中国 RoHS

中国 RoHS表
Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護
使用期限
X O O O O O O O O O 10
  • “対応済み”や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。
  • 非含有品が必要な際は、弊社営業部門もしくは販売店へお問い合わせください。

規格認証/適合状況

UL認証 CSA認証 CEマーキング適合 CCC認証 電波法
Yes Yes Yes N/A N/A
LR型式承認
(イギリス
船舶規格)
DNV型式承認
(ノルウェー
船舶規格)
BV型式承認
(フランス
船舶規格)
KR型式承認
(韓国
船舶規格)
NK型式承認
(日本
船舶規格)
ABS型式承認
(アメリカ
船舶規格)
No No No No No No