Page top

E5EC / E5EC-B

温度調節器(デジタル調節計)

E5EC / E5EC-B

48×96mmサイズ。大きな白色PV表示で見やすく視認性を向上。選定から操作、設定まで使いやすさを追求。入出力点数などの機能・性能も充実。対応アプリケーションの幅がUP。E5EC-Bは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。

※ Web特別価格提供品

温度制御Navi

入力から出力まで温度制御をトータルサポート 温度制御に必要な知識をご紹介

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
E5EC-[]SM-[] 48×96mm ねじ端子台タイプ 2D / 3D
E5EC-CX2ABM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 イベント入力なし 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX2ABM-004 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 イベント入力2点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX2ABM-014 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 リモートSP イベント入力4点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX2DBM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 イベント入力なし 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX2DBM-004 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 イベント入力2点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX2DBM-014 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 リモートSP イベント入力4点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX4ABM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 イベント入力なし 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX4ABM-004 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 イベント入力2点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX4ABM-014 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 リモートSP イベント入力4点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX4DBM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 イベント入力なし 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX4DBM-004 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 イベント入力2点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-CX4DBM-014 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 リモートSP イベント入力4点 制御出力: リニア電流出力/なし 2D / 3D
E5EC-QX2ABM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 2D / 3D
E5EC-QX2ABM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-QX2ABM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-QX2ABM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-QX2DBM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 2D / 3D
E5EC-QX2DBM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-QX2DBM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-QX2DBM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-QX4ABM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 2D / 3D
E5EC-QX4ABM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-QX4ABM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-QX4ABM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-QX4DBM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 2D / 3D
E5EC-QX4DBM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-QX4DBM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-QX4DBM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 電圧(SSR駆動用)1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-RX2ABM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 2D / 3D
E5EC-RX2ABM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-RX2ABM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-RX2ABM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力 6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-RX2DBM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 2D / 3D
E5EC-RX2DBM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-RX2DBM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-RX2DBM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力2点 CT1点 イベント入力 6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-RX4ABM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 2D / 3D
E5EC-RX4ABM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-RX4ABM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-RX4ABM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC100-240V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 CT 1点 イベント入力 6点 リモートSP1点 伝送出力1点 2D / 3D
E5EC-RX4DBM-000 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 2D / 3D
E5EC-RX4DBM-008 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力2点 通信RS-485 2D / 3D
E5EC-RX4DBM-010 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 CT1点 イベント入力4点 2D / 3D
E5EC-RX4DBM-011 48×96mm プッシュインPlus端子台 AC24V/DC24V アナログ入力1点 制御出力 リレー1点 補助出力4点 CT 1点 イベント入力 6点 リモートSP 1点 伝送出力1点 2D / 3D
E54-CT1 電流検出器(CT), 穴径 φ5.8mm 2D / 3D
E54-CT3 電流検出器(CT), 穴径 φ12mm 2D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら