Page top

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
FQ-CR10010F-M 狭視野タイプ マルチコード 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR10050F-M 中視野タイプ マルチコード 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR10100F-M 広視野(遠距離)タイプ マルチコード 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR10100N-M 広視野(近距離)タイプ マルチコード 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR15010F-M 狭視野タイプ マルチコード 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR15050F-M 中視野タイプ マルチコード 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR15100F-M 広視野(遠距離)タイプ マルチコード 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR15100N-M 広視野(近距離)タイプ マルチコード 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR20010F-M 狭視野タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR20050F-M 中視野タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR20100F-M 広視野(遠距離)タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR20100N-M 広視野(近距離)タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル NPN出力 2D / 3D
FQ-CR25010F-M 狭視野タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR25050F-M 中視野タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR25100F-M 広視野(遠距離)タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-CR25100N-M 広視野(近距離)タイプ 2次元コードリーダ 標準モデル PNP出力 2D / 3D
FQ-D30 タッチファインダ DC電源タイプ 2D / 3D
FQ-D31 タッチファインダ DC/AC/バッテリ共用タイプ 2D / 3D
FQ-WN002 EtherNetケーブル 2m 2D / 3D
FQ-WN005 EtherNetケーブル 5m 2D / 3D
FQ-WN010 EtherNetケーブル 10m 2D / 3D
FQ-WN020 EtherNetケーブル 20m 2D / 3D
FQ-WD002 入出力ケーブル 2m 2D / 3D
FQ-WD005 入出力ケーブル 5m 2D / 3D
FQ-WD010 入出力ケーブル 10m 2D / 3D
FQ-WD020 入出力ケーブル 20m 2D / 3D
FQ-XF1 偏光フィルタアタッチメント 2D / 3D
FQ-XL 取付用金具(同梱) 2D / 3D
FQ-XL2 取付用金具(別売) 2D / 3D
FQ-XPM パネルマウントアダプタ 2D / 3D
FQ-XT タッチペン 2D / 3D
W4S1-03B 産業用スイッチングハブ 3ポート 2D / 3D
W4S1-05B 産業用スイッチングハブ 5ポート 2D / 3D
W4S1-05C 産業用スイッチングハブ 5ポート 故障通知機能付 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら