コードリーダ

種類 2次元コードリーダ マルチコードリーダ
形式 NPNタイプ 形FQ-CR20□□□□-M 形FQ-CR10□□□□-M
PNPタイプ 形FQ-CR25□□□□-M 形FQ-CR15□□□□-M
視野 下表を参照してください。
設置距離
最小分解能 形FQ-CR2□010F-M/-CR1□010F-M:0.040mm
形FQ-CR2□050F-M/-CR1□050F-M:0.070mm
形FQ-CR2□100F-M/-CR1□100F-M:0.282mm
形FQ-CR2□100N-M/-CR1□100N-M:0.155mm
主な
機能
アイテム 2次元コード(Data Matrix(EC200)、QRコード) 2次元コード(Data Matrix(EC200)、QR Code、
MicroQR Code、PDF417、MicroPDF417、
GS1-DataMatrix)
バーコード(JAN/EAN/UPC、Code39、
Codabar(NW-7)、ITF(Interleaved 2 of 5)、
Code 93、Code128/GS1-128、GS1 DataBar*
(Truncated、Stacked、Omni-directional、
Stacked Omni-directional、Limited、
Expanded、Expanded Stacked)、
Pharmacode、GS1-128 Composite
Code(CC-A、CC-B、CC-C))
前処理機能 フィルタ機能(平滑化、膨張、収縮、
メディアン)、リトライ機能、誤り訂正位置表示
なし
照合機能 なし あり
同時に検査
できる数
32
シーン登録数 32
画像
撮影
画像フィルタ ハイダイナミックレンジ機能(HDR)、偏光フィルタ(アタッチメント)
撮像素子 1/3インチモノクロCMOS
シャッタ機能 1/250~1/32258s 1/250~1/30000s
処理分解能 752×480
照明 照明点灯方式 パルス点灯
照明色 白色
IEC62471
LEDリスクグループ
免除グループ
GB/T 30117.1-2024
LEDリスクグループ
免除グループ
照明 計測結果の
ロギング
コードリーダ本体:1,000件(タッチファインダを使えばSDカードの容量の許す限り保存可能)
画像のロギング コードリーダ本体:20枚(タッチファインダを使えばSDカードの容量の許す限り保存可能)
計測のトリガ 外部トリガ(単発、連続)
入出力
仕様
入力信号 7本
・単発計測入力(TRIG)
・制御コマンド入力(IN0~5)
出力信号 3本
・制御出力(BUSY)
・総合判定出力(OR)
・エラー出力(ERROR)
注. 出力信号3本は、各アイテムの個別判定に割り当て変更可能
イーサネット仕様 数値出力、制御コマンド対応(無手順通信)
100BASE-TX/10BASE-T
接続方式 専用コネクタケーブル
・電源、I/O用:1本(形FQ-WD□□□)
・タッチファインダ/パソコン接続用:1本(形FQ-WN□□□)
定格 電源電圧 DC21.6V~26.4V(リップル含む)
消費電流 2.4A以下
耐環
境性
周囲温度範囲 動作時:0~+50℃
保存時:-25~+65℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保護構造 IEC60529規格 IP67(ただし偏光フィルタアタッチメント装着時は除く)
材質 コードリーダ:PBT、PC、SUS
取付用台座:PBT
偏光フィルタアタッチメント:PBT、PC
イーサネットコネクタ:耐油性ビニル混合物
I/Oコネクタ:非鉛耐熱PVC
付属品 ・取付用台座(形FQ-XL)×1
・会員登録シート
・偏光フィルタアタッチメント(形FQ-XF1)×1
・取扱説明書

2次元コードリーダ マルチコードリーダ 視野* 設置
距離
質量
NPNタイプ PNPタイプ NPNタイプ PNPタイプ
形FQ-CR20010F-M 形FQ-CR25010F-M 形FQ-CR10010F-M 形FQ-CR15010F-M 7.5×4.7~
13×8.2mm
38~
57mm
200g
以下
形FQ-CR20050F-M 形FQ-CR25050F-M 形FQ-CR10050F-M 形FQ-CR15050F-M 13×8.2~
53×33mm
56~
215mm
形FQ-CR20100F-M 形FQ-CR25100F-M 形FQ-CR10100F-M 形FQ-CR15100F-M 53×33~
240×153mm
220~
970mm
形FQ-CR20100N-M 形FQ-CR25100N-M 形FQ-CR10100N-M 形FQ-CR15100N-M 29×18~
300×191mm
32~
380mm

*公差±10%以内

タッチファインダ

種類 DC電源タイプ
形式 形FQ2-D30
接続できるセンサ台数 認識(センサ切替)できる最大数:32台、モニタ表示できる最大数:8台
主な機能 計測画面の表示種類 最新結果表示、最新NG表示、トレンドモニタ、ヒストグラム
表示できる画像の種類 スルー画像、フリーズ画像、拡大画像、縮小画像
データロギング 計測結果、計測画像
表示メニュー言語 日本語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語、
中国語(繁体字)、中国語(簡体字)、韓国語
表示 液晶
モニタ
表示デバイス 3.5インチ TFT カラーLCD
画素数 320×240ピクセル
表示色 16,777,216色
バック
ライト
寿命*1 50,000時間(25℃)
輝度調整 輝度調整機能あり
自動消灯機能 あり(設定時間の変更機能あり)
操作インタ
フェース
タッチ
スクリーン
方式 抵抗膜方式
寿命*2 1,000,000回
外部インタ
フェース
イーサネット 100BASE-TX/10BASE-T
SDカード SDHC規格 Class4以上推奨
定格 電源電圧 DC電源接続時:DC21.6V~26.4V(リップル含む)
バッテリ連続
使用可能時間*3
--
消費電流 DC電源接続時:0.2A以下
耐環境性 周囲温度範囲 動作時:0~+50℃
保存時:-25~+65℃
(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回
衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回
保護構造 IEC60529規格 IP20(SDカードカバー、コネクタキャップまたはハーネスを
取りつけた場合)
質量 約270g(バッテリ+ハンディストラップ非装着時)
材質 ケース:ABS
付属品 タッチペン(形FQ-XT)、取扱説明書

*1. 常温常湿にて輝度が半減するまでの目安時間であり、保証値ではありません。バックライト寿命は周囲の温湿度により大きく変化します。
   低温下、高温下では寿命は短くなります。
*2. 目安時間であり、保証値ではありません。使用条件により変化します。
*3. 目安時間であり、保証値ではありません。使用環境、使用条件等により変化します。

バッテリ

形式 形FQ-BAT1
バッテリ種類 リチウムイオン二次電池
公称容量 1800mAh
定格電圧 3.7V
周囲温度範囲 動作時:0~+40℃
保存時:−25~+65℃(ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度範囲 動作時、保存時:各35~85%RH(ただし、結露しないこと)
充電方法 タッチファインダ(形FQ-D31)に装着して充電。ACアダプタ(形FQ-AC1)が必要
充電時間*1 2時間
バッテリパック寿命*2 充放電300サイクル
質量 50g以下

*1. 目安時間であり、保証値ではありません。使用状態により変化します。
*2. バッテリ容量が60%以下になるまでの目安時間であり、保証値ではありません。使用環境、条件により変化します。

TouchFinder for PC

TouchFinder for PCを使用するためには以下の条件を満たすパソコンが必要です。

OS Microsoft Windows XP Home Edition/Professional SP2以上*1
Microsoft Windows 7 Home Premium以上*1
CPU Core2Duo 1.06GHz相当以上
RAM 1GB以上
HDD 500MB以上の空き容量*2
モニタ 1024×768ドット以上

*1. 日本語版、英語版ともに32bitバージョンのみ対応しています。
*2. 別途、ロギング用の空き容量が必要です。