Page top

GX-□D16□8 / □D32□8

デジタルI/Oターミナル e-CONコネクタタイプ

GX-□D16□8 / □D32□8

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしで簡単配線。

※ Web特別価格提供品

ログイン / 会員登録 いただくと、CADデータをダウンロードすることができます。

商品形式 商品概要 CADダウンロード
GX-ID1618 e-CONコネクタタイプ 入力16点 NPN対応 2D / 3D
GX-ID1628 e-CONコネクタタイプ 入力16点 PNP対応 2D / 3D
GX-ID3218 e-CONコネクタタイプ 入力32点 NPN対応 2D / 3D
GX-ID3228 e-CONコネクタタイプ 入力32点 PNP対応 2D / 3D
GX-OD1618 e-CONコネクタタイプ 出力16点 NPN対応 2D / 3D
GX-OD1628 e-CONコネクタタイプ 出力16点 PNP対応 2D / 3D
GX-OD3218 e-CONコネクタタイプ 出力32点 NPN対応 2D / 3D
GX-OD3228 e-CONコネクタタイプ 出力32点 PNP対応 2D / 3D
GX-MD1618 デジタルI/Oターミナル, 入力点数 8点, 出力点数 8点, NPN, e-CONコネクタ 2D / 3D
GX-MD1628 デジタルI/Oターミナル, 入力点数 8点, 出力点数 8点, PNP, e-CONコネクタ 2D / 3D
GX-MD3218 デジタルI/Oターミナル, 入力点数 16点, 出力点数 16点, NPN, e-CONコネクタ 2D / 3D
GX-MD3228 デジタルI/Oターミナル, 入力点数 16点, 出力点数 16点, PNP, e-CONコネクタ 2D / 3D

ダウンロードデータをご利用いただく前に、以下を必ずお読みください。

ダウンロードの方法がお分かりにならない場合は、以下をご確認ください。

CADデータに関するお問い合わせ先

各データのダウンロードが出来ない等のトラブルの際は、下記のリンクからお問い合わせください。

オムロンCADヘルプデスク

受付時間 10:00~17:00(土・日・祝祭日、年末年始を除く)

CADに関するお問い合わせ

オムロンCADヘルプデスクは、当社と個人情報の取り扱いに関する契約を結んだ有限会社匠エンジニアリングに業務委託しています。お問い合わせいただいた内容は、有限会社匠エンジニアリングより直接回答させていただきます。

CADに関するよくあるご質問とその回答

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら