一般仕様

項目 仕様・性能
ユニット電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%)
耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン)
耐振動 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、 60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分
<リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ>
10~55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分
耐衝撃 150m/s2 振幅幅 0.7mm
<リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ>
100m/s2(3軸6方向各3回)
耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間)
絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)
使用周囲温度 -10~55℃
使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと)
使用周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと
保存温度 -25~65℃
保存湿度 25~85%(結露なきこと)
端子台ねじの締め付けトルク* M3(結線用ねじ):0.5N・m
M3(端子台取り付け用ねじ):0.5N・m
取り付け方式 DIN35mmレール取り付け

*2段端子台および3段端子台タイプのI/Oターミナルのみ該当します。

入力部仕様

16点入力ターミナル

項目 仕様・性能
形GX-ID1618 形GX-ID1628
入力点数 16点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 0.1ms以下
OFF遅延時間 0.2ms以下
入力フィルタ値 フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms)
コモン当たりの回路数 16点/コモン
入力表示 LED表示(黄)
絶縁方式 非絶縁
I/O給電方式 ユニット電源から供給
入力接続機器供給電流 50mA/点
ユニット電源消費電流 150mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
e-CONコネクタ挿抜回数 50回
質量 140g以下
拡張機能 なし
短絡保護機能 あり(50mA/点以上で動作)

注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。

32点入力ターミナル

項目 仕様・性能
形GX-ID3218 形GX-ID3228
入力点数 32点
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 0.1ms以下
OFF遅延時間 0.2ms以下
入力フィルタ値 フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms)
コモン当たりの回路数 16点/コモン
入力表示 LED表示(黄)
絶縁方式 非絶縁
I/O給電方式 ユニット電源から供給
入力接続機器供給電流 50mA/点
ユニット電源消費電流 230mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
e-CONコネクタ挿抜回数 50回
質量 220g以下
拡張機能 なし
短絡保護機能 あり(50mA/点以上で動作)

注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。

出力部仕様

16点出力ターミナル

項目 仕様・性能
形GX-OD1618 形GX-OD1628
出力点数 16点
定格電流(ON電流) 0.5A/点、4.0A/コモン
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
出力表示 LED表示(黄)
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
I/O給電方式 I/O電源別供給
出力接続機器供給電流 100mA/点
ユニット電源消費電流 80mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
I/O電源消費電流 10mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
e-CONコネクタ挿抜回数 50回
質量 130g以下
拡張機能 なし
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能
短絡保護機能 なし

注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください

32点出力ターミナル

項目 仕様・性能
形GX-OD3218 形GX-OD3228
出力点数 32点
定格電流(ON電流) 0.5A/点、4.0A/コモン
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
出力表示 LED表示(黄)
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
I/O給電方式 I/O電源別供給
出力接続機器供給電流 100mA/点
ユニット電源消費電流 100mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
I/O電源消費電流 10mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
e-CONコネクタ挿抜回数 50回
質量 210g以下
拡張機能 なし
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能
短絡保護機能 なし

注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。

入出力部仕様

8点入力/8点出力ターミナル

入力部/出力部共通

項目 仕様・性能
形GX-MD1618 形GX-MD1628
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
入出力表示 LED表示(黄)
ユニット電源消費電流 120mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
e-CONコネクタ挿抜回数 50回
質量 140g以下
拡張機能 なし
短絡保護機能 入力部のみあり(50mA/点以上で動作)

入力部

項目 仕様・性能
形GX-MD1618 形GX-MD1628
入力点数 8点
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 0.1ms以下
OFF遅延時間 0.2ms以下
入力フィルタ値 フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms)
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 非絶縁
I/O給電方式 ユニット電源から供給
入力接続機器供給電流 50mA/点
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)

出力部

項目 仕様・性能
形GX-MD1618 形GX-MD1628
出力点数 8点
定格出力電流 0.5A/点、2.0A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 8点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
I/O給電方式 I/O電源別供給
出力接続機器供給電流 100mA/点
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能

注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください

16点入力/16点出力ターミナル

入力部/出力部共通

項目 仕様・性能
形GX-MD3218 形GX-MD3228
内部I/Oコモン線処理 NPN対応 PNP対応
入出力表示 LED表示(黄)
ユニット電源消費電流 140mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
e-CONコネクタ挿抜回数 50回
質量 220g以下
拡張機能 なし
短絡保護機能 入力部のみあり(50mA/点以上で動作)

入力部

項目 仕様・性能
形GX-MD3218 形GX-MD3228
入力点数 16点
ON電圧 DC15V以上(各入力端子とV間) DC15V以上(各入力端子とG間)
OFF電圧 DC5V以下(各入力端子とV間) DC5V以下(各入力端子とG間)
OFF電流 1.0mA以下
入力電流 6.0mA以下/点(DC24V時)
3.0mA以上/点(DC17V時)
ON遅延時間 0.1ms以下
OFF遅延時間 0.2ms以下
入力フィルタ値 フィルタなし、0.5ms、1ms、2ms、4ms、8ms、16ms、32ms(出荷時設定:1ms)
コモン当たりの回路数 16点/コモン
絶縁方式 非絶縁
I/O給電方式 ユニット電源から供給
入力接続機器供給電流 50mA/点
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)

出力部

項目 仕様・性能
形GX-MD3218 形GX-MD3228
出力点数 16点
定格出力電流 0.5A/点、2.0A/コモン
残留電圧 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とG間) 1.2V以下(DC0.5A、各出力端子とV間)
漏れ電流 0.1mA以下
ON遅延時間 0.5ms以下
OFF遅延時間 1.5ms以下
コモン当たりの回路数 16点/コモン
絶縁方式 フォトカプラ絶縁
I/O給電方式 I/O電源別供給
出力接続機器供給電流 100mA/点
I/O電源消費電流 5mA以下(電源電圧DC20.4~26.4V時)
通信異常時の出力保持 保持/クリアの選択が可能

注. VおよびG端子に供給するI/O電源電流値についてはGXシリーズユーザーズマニュアル(SBCD-350)をご覧ください。