UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形D4NS | A300(通電電流10A)、Q300(通電電流2.5A) | UL508 | E76675 | NKCR/NKCR7 | Listed |
| 形D4GS-N | C300(通電電流2.5A)、Q300(通電電流2.5A) | NKCR/NKCR7 | |||
| 形D4NH | A300(通電電流10A)、Q300(通電電流2.5A) | NKCR/NKCR7 | |||
| 形D4BS | A600(通電電流10A) | NKCR | |||
| 形D41G | --- | UL 60947-5-1, UL 60947-1 | E76675 | NKCR/NKCR7 | Listed |
| 形D4SL-N | C150(通電電流2.5A)、R150(通電電流1A) | UL508 | E76675 | NKCR2/NKCR8 | Recognition |
| 形D4NL | A300(通電電流10A)、Q300(通電電流2.5A) | NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形D4JL | A300(通電電流10A)、Q300(通電電流2.5A) | NKCR/NKCR7 | |||
| 形D4BL | A300(通電電流10A) | NKCR | |||
| 形D40A-2 * | --- | UL508 | E314195 | NRKH/NRKH7 | Listed |
| 形D40A * | --- | E76675 | NKCR/NKCR7 | ||
| 形D41D | --- | UL 60947-5-2 | E196555 | NRKH/NRKH7 |
* 形G9SX-NS/NSAと必ず組み合わせてご使用ください。 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形D4B-□N | A600(通電電流10A) | UL508 | E76675 | NKCR | Listed |
| 形D4F | C300(通電電流2.5A) 、 Q300(通電電流2.5A) | NKCR/NKCR7 | |||
| 形D4N | A300(通電電流10A)、Q300(通電電流2.5A) | ||||
| 形D4N-□R |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形A165E | 5A 125V AC(General Use) 3A 250V AC(General Use) 3A 30V DC(Resistive) |
UL508 | E76675 | NRNT2/NRNT8 | Recognition | 分離型はスイッチ部単体で認証取得しています。 |
| 形A165E-□-03U | 1A 125V AC(General Use) 0.5A 250V AC(General Use) 1A 30V DC(Resistive) |
E76675 | NKCR2/NKCR8 | Recognition | --- | |
| 形A22E | 6A 220V AC(General Use) 10A 110V AC(General Use) |
E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognition | スイッチユニット・照光ユニット単品で認証取得しています | |
| 形A22NE-P | 6A 240V AC(General Use) 10A 120V AC(General Use) |
E76675 | NKCR/NKCR7 | Listed | --- |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形A22LK | A300 Q300 |
UL508 | E76675 | NKCR/NKCR7 | Listed | |
| 形A22TK | 6A 220V AC(General Use) 10A 110V AC(General Use) |
UL508 | E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognition | スイッチユニット単品で認証取得しています。 |
| 形A4E | 1A 125V AC(Resistive) 300mA 24V DC(Pilot Duty) |
UL508 | E76675 | NKCR2/NKCR8 | Recognition | |
| 形A4EG | (イネーブルスイッチ部) 1A 125V AC(Resistive) 300mA 24V DC(Pilot Duty) (非常停止用押ボタンスイッチ部) 5A 125V AC(General Use) 3A 250V AC(General Use) 3A 30V DC(Resistive) (押ボタンスイッチ部) 0.1A 125V AC(Resistive) 0.1A 30V DC(Resistive) |
UL508 | E76675 E306649 |
NKCR/NKCR7 NISD |
Listed |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 | 接点定格 | 操作コイル定格 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 形G7S-3A3B-E | --- | UL508 | E41515 | NRNT2 | Recognition | a接点: 10A per pole, 20A total, 277V AC(Resistive) b接点: 6A per pole, 20A total, 277V AC(Resistive) |
24V DC |
| 形G7S-4A2B-E | --- | ||||||
| 形G7SA-2A2B | --- | UL508 | E41515 | NRNT2 | Recognition | 6A 250V AC(Resistive) 6A 30V DC(Resistive) |
12, 18, 21, 24, 48, 110V DC |
| 形G7SA-3A1B | |||||||
| 形G7SA-3A3B | |||||||
| 形G7SA-4A2B | |||||||
| 形G7SA-5A1B |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形P7S-□ | --- | UL508 | E87929 | SWIV2 | Recognition |
| 形P7SA-□ | |||||
| 形P7SA-PU (terminal block) |
XCFR3, XCFR9 | ||||
| 形P7SA-PU | SWIV2, SWIV8 |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形G9SA-301 | --- | UL508 | E41515 | NRNT2/NRNT8 | Recognition |
| 形G9SA-501 | --- | ||||
| 形G9SA-321-T□ | --- | ||||
| 形G9SA-TH301 | --- | ||||
| 形G9SA-EX301 | --- | ||||
| 形G9SA-EX031-T□ | --- | ||||
| 形G9SB-200□-□ | --- | E76675 | NKCR2 | ||
| 形G9SB-301□-□ | --- | ||||
| 形G9SB-3010 | --- | ||||
| 形G9SE | --- | NKCR/NKCR7 | Listed | ||
| 形G9SX-AD 形G9SX-ADA 形G9SX-BC 形G9SX-EX 形G9SX-GS 形G9SX-NS 形G9SX-NSA |
--- | ANSI/ISA12.12.01 UL508 UL1998 IEC61508-3 |
E95399 E239047 |
NRAQ/NRAQ7 NRGF |
|
| 形G9SX-SM | --- | UL508 | E95399 | NRAQ/NRAQ7 | |
| 形GI-S | --- | UL 61010-2-201 UL 121201 |
E229703 | NRAG/NRAG7 | |
| 形G9SP | --- | UL508 | E95399 | NRAQ/NRAQ7 | |
| 形NE0A-SCPU01 | --- | UL508 ISA12.12.01 UL1998 IEC 61508-3 |
E198998 E239047 |
NRAG/NRAG7 NRGF |
|
| 形NE1A-SCPU01-V1 形NE1A-SCPU02 形NE1A-SCPU01-EIP 形NE1A-SCPU02-EIP |
--- | UL508 ISA12.12.01 UL1998 IEC 61508-3 |
E198998 E239047 |
NRAG/NRAG7 NRGF |
|
| 形NE1A-EDR01 | --- | UL508 ISA12.12.01 |
E198998 | NRAG/NRAG7 | |
| 形DST1-ID12SL-1 形DST1-MD16SL-1 形DST1-XD0808SL-1 形DST1-MRD08SL-1 |
--- | UL508 ISA12.12.01 [形DST1-MRD08SL-1は除く] UL1998 IEC 61508-3 |
E198998 E239047 |
NRAG/NRAG7 NRGF |
UL規格についてはULでの認証のほか、CSAにおいて認証を取得している場合もございます。CSA認証の項もご確認ください。 |
UL規格とCSA規格の分類については、カテゴリでご確認いただけます。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | ファイルNo. | カテゴリ | Listed/Recognition分類 |
|---|---|---|---|---|---|
| 形E3ZS * | --- | UL508 UL61496-1 UL61496-2 UL1998 |
E199694 | NIPF/NIPF7 | Listed |
| 形F3SG-SR | --- | UL508 UL61496-1 UL61496-2 UL1998 |
E199694 | NIPF/NIPF7 | Listed |
| 形F3SG-PG | |||||
| 形F3SJ-A | --- | UL508 UL61496-1 UL61496-2 UL1998 |
E199694 | NIPF/NIPF7 | Listed |
| 形F3SJ-B 形F3SJ-E |
--- | UL61496-1 UL1998 |
E199694 | NIPF/NIPF7 | Listed |
| 形F3SP-B1P | --- | UL508 | E199694 | NIPF/NIPF7 | Listed |
| 形OS32C | --- | UL61496-1 IEC61496-3 UL508 UL1998 IEC61508-3 |
E241445 | NIPM/NIPM7 | Listed |
* 形G9SPと組み合わせてご使用ください。 |