CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. | 接点定格 | 操作コイル定格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形G7S-3A3B-E | --- | CSA C22.2 No.14 | 3211-07 | LR35535 | a接点: 10A per pole, 20A total, 277V AC(Resistive) b接点: 6A per pole, 20A total, 277V AC(Resistive) |
24V DC |
| 形G7S-4A2B-E | --- | 24V DC | ||||
| 形G7SA-2A2B | --- | CSA C22.2 No.14 | 3211-07 | LR35535 | 6A 250V AC(Resistive) 6A 30V DC(Resistive) |
12, 18, 21, 24, 48, 110V DC |
| 形G7SA-3A1B | --- | |||||
| 形G7SA-3A3B | --- | |||||
| 形G7SA-4A2B | --- | |||||
| 形G7SA-5A1B | --- |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形P7S | --- | CAN/CSA C22.2 No. 14, CSA C22.2 No. 158 | 3211 07 | LR35535 |
| 形P7SA | CAN/CSA C22.2 No. 14 | |||
| 形P7SA-PU | CAN/CSA C22.2 No. 14 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形D4BL | 表示灯なし:A300(通電電流10A) 表示灯付き:6A 115V AC |
CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, LTR M-003 | 3211-03 3211-83 |
LR45746 |
| 形D4BS | A600(通電電流10A) | CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, LTR M-003 | 3211-03 3211-83 |
LR45746 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形D4B-N | A600(通電電流10A) | CSA C22.2 No.0, No.0.4, No.14, LTR M-003 | 3211-03 3211-83 |
LR45746 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形G9SA | --- | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 | LR51460 |
| 形G9SB |
注. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.