CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形E3JM-10M4( )-US 形E3JM-DS70M4( )-US 形E3JM-R4M4( )-US |
入力: 24~240V AC 50/60Hz 12~240V DC 出力: 3A 250V AC/3A 30V DC(リレー出力) 100mA 48V DC(DC、SSR出力) |
CSA C22.2 No.14 | 3211 03 | 246437 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形E2E-X2Y( )-US 形E2E-X5MY( )-US |
Pilot Duty :24~240V AC Make :1.2A Break :0.2A |
CSA C22.2 No.14 | 3211 37 | 246473 |
| 形E2E-X5Y( )-US 形E2E-X10Y( )-US 形E2E-X10MY( )-US 形E2E-X18MY( )-US |
Pilot Duty :24~240V AC Make :1.8A Break :0.3A |
CSA C22.2 No.14 | 246473 | |
| 形E2E-X2Y( )-M4 形E2E-X5MY( )-M4 |
Pilot Duty :24~240V AC Make :1.2A Break :0.2A |
CSA C22.2 No.14 | 3211 37 | 246473 |
| 形E2E-X5Y( )-M4 形E2E-X10( )-M4 形E2E-X18( )-M4 |
Pilot Duty :24~240V AC Make :1.8A Break :0.3A |
CSA C22.2 No.14 | 246473 | |
| 形E2F-X5Y( )-US 形E2F-X10Y( )-US |
Pilot Duty :24~240V AC Make :1.8A Break :0.3A |
CSA C22.2 No.14 | 3211 03 | 246473 |
| 形E2F-X5Y( )-53US 形E2F-X10Y( )-53US |
Pilot Duty :100~120V AC Make :1.8A Break :0.3A |
CSA C22.2 No.14 | 246473 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形K7L-AT50(D) | 12~24V DC | CSA C22.2 No. 14 | 3211 07 | LR95291 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形FZシリーズ 形FJシリーズ |
入力:DC 24V(20.4 to 26.4VDC) | CSA-C22.2 No 61010-1 UL UL61010-1 |
2252 86 2252 06 |
LR45951 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.