CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形CS1W/CS1H/CS1G | --- | CSA C22.2 No.142 | 2252 01 | LR51460 |
注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
注2. カナダ向け認証としてcULを取得している形式もございますので、UL認証のページもご参照ください。 |
CSA規格についてはCSAでの認証のほか、ULにおいて認証を取得している場合もございます。UL認証の項もご確認ください。 |
| 形式 | 定格 | 規格番号 | Class番号 | ファイルNo. |
|---|---|---|---|---|
| 形GT1 | --- | CSA C22.2 No.14 | 3211 07 3211 87 |
LR51460 |
| 形CRT1 | --- | CSA C22.2 No.142 | 2252 01 | LR51460 |
| 形DRT1-COM | --- | LR59623 | ||
| 形GT1-AD 形GT1-DA 形GT1-TS |
--- |
注1. 上記の表はシリーズで表示しておりますので、認証形式の詳細は「規格認証/適合照会(形式別)」をご確認ください。 |
注2. カナダ向け認証としてcULを取得している形式もございますので、UL認証のページもご参照ください。 |
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.