サーキットプロテクタのUL認証取得の手間と費用を削減

現場の課題
メカ式サーキットプロテクタで分岐系統毎の安全設計と異常発生した系統の保護を行っています。新規受注の北米向け半導体装置のDC24Vの回路を、UL Class2出力に対応させたいのですが、メカ式サーキットプロテクタではパワーサプライの出力電圧とセットで申請が必要です。また動作特性にバラツキもあるので、審査官に認めてもらえるかどうか不安です。
改善
電子式サーキットプロテクタ S8V-CP0424Sなら、UL Class2出力の認証を取得済みですので、UL認証取得のための手間や費用を削減できます。
お電話でのお問い合わせ
0120-919-066 クイック オムロン
改善の内容
UL Class2出力で規定されている、つぎの電圧、電流、電力の制限の例があります。
● 出力電圧・・・DC30V以下
● 出力電流・・・8A以下
● 出力電力・・・100VA以下
S8V-CP0424Sは、出力電流が3.8Aに制限されていますので、
24V × 3.8A < 100VA となり、この規定をクリアしています。
改善のポイント
北米向け半導体装置にS8V-CP0424Sを使用することで、UL Class2出力に対応でき、UL認証取得の手間と費用を削減できます。
事例はご参考ですので、「適合性等」については保証いたしかねます。詳細は免責事項をご覧ください。
- 事例番号
- ap10077
使用している商品
- 
                    
                    DC電子式サーキットプロテクタ(DC24V 4分岐出力/8分岐出力タイプ) S8V-CPDC回路の安全設計を簡単に実現 短絡・過電流発生時の確実な保護が可能 マルチチャンネルで省スペースを実現 分岐出力の順次起動で起動時トラブル回避 
