悪環境での「2次元コード」を画像処理をして読取り

現場の課題
次のような現場環境やワークの材質によって「2次元コード」読み取りが安定しません。
・周囲の明るさが安定しない
ハレーションによる欠け/コントラストが低い
・加工/洗浄工程後の読み取りが安定しない
水滴や油汚れの付着/スクラッチによる一部破損
・高速ラインの印字精度が安定しない
開始位置のばらつき/行間隔のばらつき
・粗い表面で印字が安定しない
鍛造品の成形ばらつき
改善
画像処理システム FHシリーズで2次元コードを読み取ります。
お電話でのお問い合わせ
0120-919-066 クイック オムロン
改善の内容
画像処理システム FHシリーズは、安定して2次元コードを読み取れる専用アルゴリズムを搭載しています。
このアルゴリズムで「ハレーション」「低コントラスト」「水滴・油汚れ」「行間ばらつき」「成形ばらつき」の2次元コードにも安定した認識を実現します。
改善のポイント
悪環境に強い「2次元コード」読み取りを実現し、認識率向上と高速化を両立。また、印字品質の評価指標規格 ・ISO/IEC 15415 ・ISO/IEC TR29158に準拠したデータ出力にも対応していますので、読み取りだけでなく、印字品質の安定化にも貢献します。
事例はご参考ですので、「適合性等」については保証いたしかねます。詳細は免責事項をご覧ください。
- 事例番号
- ap00237
使用している商品
-
画像処理システム
FHシリーズ
傷・欠陥検査をAIで自動化
形FH-L550(-10)は2024年9月、FH-2050(-□0)/5050(-□0)/FH-5550(-□0)は2025年3月受注終了予定。
