Page top

Primary Contents

Lead Contents

修理サービスお見積もり

サービスご案内およびご注意

  • 有償サービスです
  • 動作確認でお申し出現象が再現しない場合、ストレス試験を実施し、再現性を調査したのち返却します(調査費用ご負担いただきます)また、「動作確認のみでそのまま返却」を選択することもできます(調査費は無償です)
  • 動作確認はお申し出現象を対象とした限定的な通電確認であり、全機能の動作を保証するものではありません
形式・仕様名称
形式【必須】 ロットNo 数量
対象商品候補
セット品 原因切り分けのできないセット品がある場合は、右記にご記入ください。
      注:ご返却時には、セット品正常動作分についても、動作確認ののちご返却いたしますので、費用をいただきます。
形式 ロットNo 数量
対象商品候補

  出荷検査・修理・保全を実施しないため動作保証はできません。

不具合現象

どのような操作(動き)をすると・・・どこが、どのように異常である、その発生頻度は?、過去の発生有無は?(時期)


例) 御室 <全角>


例) 太郎 <全角>

- -

例) 03 - 1234 - 5678 <半角数字>

-

例) 150-0001 <半角数字>

住所を自動入力する

郵便番号を入力し「住所を自動入力」をクリックすると自動的に入力されます。

※一部入力されない場合があります。

例) 東京都港区港南 <全角>

例) 1−1−1 <全角>

例) 御室ビル1F <全角>

    以上の内容でよろしければ「確認」ボタンをクリックしてください。

Amazonギフト券が当たる!

サイトユーザーアンケートにご協力ください

2025/11/30(日)まで

詳しくはこちら