オートメーションプレイバック機能 - 電動アクチュエータ故障の予兆監視
監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の異常ステップ特定用データを使用し、異常発生ステップを特定する様子をご紹介します。

装置の動作データと仮想シミュレーション動作データでギャップのないシミュレーションが行える様子をご紹介します。

【E3AS-HF】3mの距離から自動車ボディ部品を安定検出できます。

【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。

【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

"E3AS-HF" Sensor has indicators, one each on the top and bottom. The indication can be easily viewed with the sensor set in any mounting orientation.

"E3AS-HF" To detect an automotive body part at a 3-meter distance

"E3AS-HF" Can detect a bore of 6 mm diameter (for vehicle model identification, etc.) by reducing the spot size.

"E3AS-HF" Can stably detect a piece of black paper which a reflective photoelectric sensor cannot easily detect.

コードリーダの簡易的な品質チェックとは違い、ISO規格に準拠し客観的な品質チェックで読めないコードの流出を防止。グローバルに拡大しているサプライチェーン...

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

Omron’s code verification systems can verify codes to ISO, unlike code readers performing simple quality inspection.(02:48)

多品種混在でも調整不要。トリガを引くだけで読取りできるデモをご紹介します。

This handheld reader allows reading of a very broad range of challenging DPM codes and labels with variable code densities, sizes, part geometries, su...

バラ積み部品の整列・組立工程をワンストップでシステム構築

装置立上げ時の再現性の低い問題や、稼働中のトラブル原因究明時間を短縮する、NX5のオートメーションプレイバック機能についてご紹介します。

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされた板ばねの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。コンテナ内の全部品をピッキングし、部品の表裏に合わせて整...

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされた板ばねの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します。

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、ラフに置かれたケースの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します。

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされたブラケットの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献しま...

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされたフレームの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します...

3DロボットビジョンシステムFH-SMDで、バラ積みされたフランジの姿勢を3D認識で安定検出する事例です。人手に頼っていた部品ピッキング作業の自動化に貢献します...

デンマークの Leica Geosystems社が導入したオムロンの協調ロボットによる樹脂充填と製品搬送を自動化した事例です。

イタリアのLITMAT S.p.A.向けに納入した協調ロボットの導入事例です。1500個/日 協調ロボットTMシリーズがドレンプラグの組立と外観検査により品質を担保してい...

人手に頼っている部品ピッキング作業を自動化する3DロボットビジョンシステムFH-SMDをご紹介します。複雑な形状のバラ積み部品のピッキングには人と同等の速度で...

部品に刻印されたコードに油汚れ、スクラッチ傷などがあっても安定して読取りできる、画像処理システムFHシリーズをご紹介します。2次元コードやバーコードの読...

Automated systems must continue to identify complex shapes among bulk parts, pick them up, and align them according to feeding types and locations. 3D...

Vision System FH Series can reliably read oil stained or scratched codes that are marked on parts. Both code reading and visual inspection can be perf...

オランダの家庭用理美容器メーカ様における、組立て工程のねじ締め作業を半自動化した事例のご紹介。協調ロボットTMシリーズの導入により、作業効率化と生産品質...

Vision System FH Series can be connected to robots from various vendors for pick, grip correction, place, and other applications. It simultaneously pe...

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

画像処理システムFHシリーズと各社のロボットと接続し、ピック・つかみずれ補正・プレースなどのアプリケーションに対応できます。AIによる欠陥検出やコードリー...

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

he 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out wiring machine case study.

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

官能検査自動化への障壁を解消する、Ai搭載の画像処理システムFHシリーズをご紹介します。

Vision Sysmte FH series with AI functionallty solves sensory inspection barriers to automation.

オムロンの「デジタルI/Oスレーブ」製品組立における、ねじ締め作業とレーザーマーカへの供給・取出し作業を協調ロボットで自動化するデモです。(IIIFES2019 iR...

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.

Smart Camera FHV7 Introduction movie

IP67耐水構造の堅牢一体型、多品種生産に対応できるマルチカラー照明、サイズ変化に対応できるオートフォーカスレンズ、 製造現場で求められる機能性と高速性を...

ビルの換気装置のモニタリングにも最適な、MEMS差圧センサD6F-PH。換気状態をデモ機を使って検証します

センサ、基板、コネクタが一体化。実装不要で小型化に貢献するフォト・マイクロセンサ コネクタシリーズを紹介します。

組立工数削減&省スペース化に貢献するフォト・マイクロセンサSMDシリーズを紹介します。

「フレキシブルなモノづくり」の実現に。人と同じ空間で安全に作業を行える協調ロボット TMシリーズてす。

検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。

一体型タイプのUHF帯RFIDシステム。信頼性の高い、数メートル長距離交信で、混流生産ラインでも安定。設置環境に応じて設定を自動調整するので、導入時にRFIDの...


The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time.

Area-based sensing: stable detection, quick and easy setup. Provided with diverse set of inspection functions.

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

制御盤内の機器サイズを統一し、風の通りをよくすることで放熱のムラを解消。制御盤内の空気の流れをシミュレーションしてご説明します。

制御盤の価値を高めるValue Design商品群をご紹介します。

プッシュインPlus端子台は、ドライバーが斜めに挿入される構造のため、作業者の視界を遮らず、スムーズに作業できます。

プッシュインPlus端子台は、AWG22のような細い線径でも簡単に挿入可能です。

プッシュインPlus端子台では、渡り線の配線も簡単です。

プッシュインPlus端子台は、軽く挿入できるため抜けやすいとイメージされますが、10kgの重さにも耐えられることを実証。

プッシュインPlus端子台は、ドライバを指した状態でキープでき、両手を使用してスムーズな配線作業が可能です。

まるでイヤフォンジャックのような挿しやすさをご覧いただけます。

エンジニアリングチェーンの革新により、開発・設計から組み付け、立ち上げまでの期間を大幅に短縮します。

4コアCPUの高速性、抜群の検出安定性、プログラムレスの使いやすさ。FHシリーズの性能を動画でわかりやすくご紹介します。

コンパクトボディに高機能画像処理を凝縮したFQシリーズ。面でとらえるセンシング」のメリットをご紹介します。

RFIDシステムV680Sシリーズは交信領域が広く、指定の距離で設置するだけで安定交信するため誰でも簡単に最適設定ができます。また本体のLEDで交信状況を一目で確...

RFIDシステムV680SシリーズはWEBブラウザにて-本体設定、モニタリング、交信が可能です。専用ソフトもRFIDの専門知識も不要です。

RFIDシステムV680Sシリーズはアンテナ・アンプ・コントローラを一体化した3in1タイプです。

RFIDシステムV680SシリーズはEthernet(Modbus/TCP)を標準搭載。PLCとケーブル一本で接続可能で配線工数が削減されます。

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.co...

RFID System V680S series 3 in 1 RFID: Antenna, Amplifier & Controller Find solutions with Omron! Visit our global portal site: http://www.ia.omron.c...