Codian Robotics社とのコラボレーションによるロボット統合ソリューション
オランダのロボットメカニクスの開発、製造会社であるCodian社が提供するロボットメカニクスとオムロンのコントローラのコラボレーション。統合コントロールによ...

オランダのロボットメカニクスの開発、製造会社であるCodian社が提供するロボットメカニクスとオムロンのコントローラのコラボレーション。統合コントロールによ...

包装機用温度センサと自動フィルタ調整機能を使用することで、シール温度で品質を管理しながら、人の調整によらず、温度調節器のみで温度揺れを抑えることができ...

包装機の速度・包材変化などの温度変動要因に影響されず、ヒートバー表面の温度を正確に計測します。

【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。

【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。

"E3AS-HF" Sensor has indicators, one each on the top and bottom. The indication can be easily viewed with the sensor set in any mounting orientation.

Vetipak社の包装ライン自働化プロジェクトでのコラボレーションに対して、担当者が役割や協力関係に関して語っています。

スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの...

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections


モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out packaging line case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out filling line case study.

ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

官能検査自動化への障壁を解消する、Ai搭載の画像処理システムFHシリーズをご紹介します。

Vision Sysmte FH series with AI functionallty solves sensory inspection barriers to automation.

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.

Smart Camera FHV7 Introduction movie

IP67耐水構造の堅牢一体型、多品種生産に対応できるマルチカラー照明、サイズ変化に対応できるオートフォーカスレンズ、 製造現場で求められる機能性と高速性を...

マシンオートメーションコントローラ NX1シリーズは、モーション・ビジョン・セーフティを統合し、EtherCATやOPC UAなどネットワークのインターフェースを備えて...

高機能モーション制御も、現場発のIoTを実現するネットワークも、ワンパッケージに凝縮したSysmacコントローラのエントリーモデルです。

オムロンの草津工場(滋賀県)では、データを活用して品質データを収集する取り組みを行った結果改善ポイントの発見が早くなり、生産性が向上しました。

制御進化と情報革新の融合を実現するコントローラ、産業用PCプラットフォームNYシリーズをご紹介します。オムロンの産業用PCプラットフォームは、産業用ボックス...

The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time.

Area-based sensing: stable detection, quick and easy setup. Provided with diverse set of inspection functions.

Omron 1S Servo System - a state of the art servo. --------------------------------------------- Find solutions with Omron!Visit our global portal site...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

1Sシリーズサーボシステムは、装置の設計から立上げ・メンテナンスに至るお客様のそれぞれのシーンの効率化に拘り、そのデザインを実現しました。

ファイバセンサに搭載されているGIGA RAY Ⅱのハイパワーな源をご紹介。

One Connection、One Software、One Machine Controllerを実現。

最適なマシン制御を実現、生産性を高める革新的テクノロジをご提供。

4コアCPUの高速性、抜群の検出安定性、プログラムレスの使いやすさ。FHシリーズの性能を動画でわかりやすくご紹介します。

マイクロPLC CP1Eと拡張ユニットの温度センサユニット CP1W-TS003の構成でヒーターの温度・アナログ制御を行うデモの様子をご覧ください。

より速く、より効率的に機械の操作や情報のモニタできる次世代マシンインタフェースNAシリーズのご紹介です。

Sysmacは包装に求められる機能の統合制御を実現します。

包装機制御に必要となるロータリナイフの演算処理をファンクションブロック。電子カム演算方式を用いた可変長切断制御を実現します。

NJロボティクスと画像処理、パラレルリンクの座標演算、サーボモータを高速高精度に制御し、多品種・変量生産に適した仕分け・整列制御をおこないます。

2連パラレルロボットを制御する統合コントローラ機能に注目!Sysmacはコントローラ1台でパラレルリンクロボット最大8台まで制御可能。EtherCATによる、入出力...

Sysmacは、搬送・包装・検査・仕分けの出荷検査ラインにもとめられる機能を統合制御 画像処理・座標演算・モータを統合制御が可能です。 さらに複数工程を同期し...

現場のビックデータ活用による品質改善、さらには予兆保全に貢献します。

コンパクトボディに高機能画像処理を凝縮したFQシリーズ。面でとらえるセンシング」のメリットをご紹介します。

Modbus-RTU経由で温度調節器E5CCと表示器NBシリーズを接続。PLCを介さずにNB側での設定変更やモニターができます。

CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

包装の開始停止時におこるシール温度変化を抑制し、包材消費や温度安定待ちなどの無駄を削減します。

連続包装材を巻き取る(巻取り装置)または巻き出す(巻出し装置)際のテンション制御をご覧いただけます。

高品質シールと高速包装を支えるボックスモーション機構。モータ制御に必要となる複雑な演算による動きをご覧いただけます。

巻き取り装置は「早く」「きれいに」巻き取ることを要求されます。「テンション・蛇行抑制・高速化」の重要3要素をオムロンのマシンオートメーションコントローラ...