Wiring and Initial Setup
[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.

[GD series]This video explains the steps up to the initial startup of the IO-Link Master Unit GD series. Prepare the necessary equipment.

[GD series]This section explains the procedure for visualizing sensing data to determine the optimal installation conditions.(E3AS-HL Series IO-Link T...

[GD series]This video demonstrates how sensor setting changes are notified using the IO-Link Master Unit GD Series and the support software.(E3NX-FA /...

[GD series]This video explains how to monitor early signs of false detection caused by metal chips using the proximity sensor E2EW.(E2EW Series)

[GD series]This video explains how to set the IP address of the GD unit and launch the support software.

IO-Link master unit GD series Introduction movie

[GD series]This video explains the setup procedure for on-site PCs without internet connection.

[GD series]This video explains the procedure for assigning and configuring IO-Link devices without actual hardware.

[GD series]This video explains the easy recovery procedure when replacing a sensor.

[GD series]This video explains how to easily link PLCs and device output data.

[GD series]This video explains the procedure for easily configuring the fiber amplifier using the support software.(E3NX-FA Series IO-Link Type)

[GD series]This video explains how to easily and automatically connect IO-Link devices with the IO-Link Master Unit GD series.

[GD series]This video explains the procedure for easily identifying connected devices.(ZP-L / E3NX Series IO-Link Type, K3CV Series)

[GD series]This video explains how to easily identify and restore changed sensor settings using the IO-Link Master Unit GD series and the support soft...

[GD series]This video explains how to check and change device settings from the support software.

[GD series]This video explains how to batch apply the same settings to IO-Link devices of the same model.

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更が通知される様子をご紹介します。(E3NX-FA/ZP-Lシリーズ IO-Linkモデル...

【GDシリーズ】接続している機器を簡単に発見する手順をご紹介します。(ZP-L/E3NXーFAシリーズIO-Linkモデル、K3CVシリーズ)

【GDシリーズ】実機がない状態でのIO-Linkデバイスの割付・設定の手順についてご説明します。

【GDシリーズ】同一形式のIO-Linkデバイスへ、同じ設定を一括反映する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】センシングデータの見える化で、ベストな設置条件を把握する手順を説明します。(E3AS-HLシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】センサ交換時の簡単復旧手順をご紹介します。

【GDシリーズ】インターネット接続のない現場のパソコンでの立ち上げ手順をご紹介します。

【GDシリーズ】100社を超えるIO-Linkデバイスと、IO-LinkマスタユニットGDシリーズを簡単に自動接続する手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PLCとデバイス出力データを簡単に紐づけする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールを使って、スマートファイバアンプを簡単に設定する手順をご紹介します。(E3NX-FAシリーズIO-Linkモデル)

【GDシリーズ】IO-LinkマスタユニットGDシリーズとPCツールを使って、センサの設定変更箇所の特定と復元を簡単にする手順をご紹介します。

【GDシリーズ】PCツールからデバイス設定を確認・変更する手順をご紹介します。

センサにかかわるすべてのエンジニアのために、設計・立上・保守、すべてのリードタイムを短縮。エンジニアの日常を変えるIO-LinkマスタユニットGDシリーズの特...

【GDシリーズ】初回起動までの配線、初期設定の手順をご紹介します。

【GDシリーズ】GD本体のIPアドレス設定、PCツール起動までの手順をご紹介します。

【GDシリーズ】近接センサE2EWの金属切粉の影響による誤検出予兆監視の様子をご紹介します。(E2EWシリーズ)

KM-PMの横幅38mmのEthernet通信対応の電力量モニタ。グローバルの生産設備に後付け可能です。

KM-PMの配線からサポートツールによる基本設定の手順、警告表示機能、ロギング手順を説明します。(4:17)

This video explains the wiring of KM-PM, the basic setup procedure using the support tool, the warning display function, and the logging procedure.

監視回路を制御回路に追加することなく、電動アクチュエータの稼働データ比較を行い、故障の予兆監視を実現する様子をご紹介します。

装置の異常ステップ特定用データを使用し、異常発生ステップを特定する様子をご紹介します。

Signals output are synchronized with the LEDs, allowing you to remotely check the status of the Power Supply without opening the door of the control p...

【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。

Sysmac Studio IO-Linkマスタの簡易設定の様子を動画で紹介します。

IO-Linkマスタユニット I/Oポートのクイック設定の様子を動画で紹介します。

需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。

K7DDの高速連続演算技術とは。頻繁に可変速するサーボモータや負荷変動する誘導モータに対応できる理由を説明します。

What is the high-speed, continuous-operation technology? This video describes how K7DD is available for servomotor with frequent variable speeds and i...

K7DDの開封、設置、配線、サポートツールにによるセットアップを説明します。

This video describes the K7DD setup procedures; Unpacking, Installation, Wiring, and the setup with the K7DD support tool

This movie uses a demonstration kit that is built by a drying furnace image

Capture a wide variety of abnormalities affecting motor equipment to minimize unplanned downtime

この動画では乾燥炉をイメージしたデモ機を使って、設備の複数の構成機器を網羅的に監視できる状態監視ソリューションを紹介します。

The way to install the K7GE-MG when the load is a servo motor motor

The way to install the K7GE-MG when the load is an inverter-driven motor

The way to install the K7GE-MG when the load is a single-phase induction motor

これまで難しかった可変速するモータのリアルタイム状態監視で、予知保全を実現

負荷が単相/三相誘導モータ(直入れ)の場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

負荷がサーボモータの場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

負荷がインバータ駆動のモータの場合の形K7GE-MGの設置方法について、説明します。

機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...

安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。

安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。

安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。

SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

Check out the case study of the SS2 (Safe Stop 2) function.

Check out the case study of the SLS (Safely-Limited Speed) function.

Check out the case study of the SLP (Safely-Limited Position) function.

Check out the case study of the SS1 (Safe Stop 1) function.

Omron's advanced safety solution is easy to integrate into production lines where mechanical risk is high and manual intervention is often required, a...

This video shows how to configure the SS2 (Safe Stop 2) function.

This video shows how to configure the SS1 (Safe Stop 1) function.

This video shows how to configure the SLS (Safely-Limited Speed) function.

This video shows how to configure the SLP (Safely-Limited Position) function.

SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

The SS2 (Safe Stop 2) function enables two axes to decelerate to a stop with servo ON in a controlled manner while being synchronized, without cutting...

The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.

The SLS (Safely-Limited Speed) function monitors that a specified maximum motor speed is not exceeded when the protective cover is opened.

The SLP (Safely-Limited Position) function monitors that the moving part is inside safe limits when the protective cover is opened.

オムロンの状態監視機器は現場でのスタンドアローンとしての使用から工場全体にわたるリモート監視まで、段階に合わせた運用が可能です。それぞれの運用イメージ...

K6CM-CI(電流総合診断タイプ)に搭載されているオムロン独自のモータ異常診断パラメータ「劣化度」の原理や適用アプリケーションについてご紹介します。

Demonstration video of K7GE-MG insulation reistance measurement with the motor power on.

In this video, we will highlight the benefits of the K7GE over the traditional insulation resistance meter(mega ohm tester).

Demonstration video about insultation resistance measurement using K7GE-MG for 3 motors.

Thermal condition monitoring device K6PM

This video will explain the K6PM differential temerature detection algorithm.

This video will explain the K6PM auto threshold algorithm.

This video will explain the K6PM arrival prediction algorithm.

The K6CM's unique algorithm detects abnomalities in powder sticking to the wall surface.

The K6CM-CI2M's algorithm detects foreign matter tapped in the carrier chain.

The K6CM's algorithm detects contact between the impeller of the mixer and foreign matter.

The K6CM has a unique algorithm that detects air in the system that could cause catastrophic damage to a pump impeller

Belt aligment is detected by monitoring the motor current with the K6CM-CI2M

This video will show you how to install the K6PM-THS in the panel.

This is how to pair the safety door switch with the actuator using RFID.

You will see the detection ranges of the miniature-type actuators mounted in two directions.

小型サイズのアクチュエータの2方向それぞれにした場合の検出領域をご覧ください。

RFIDを用いたセーフティドアスイッチとアクチュエータのペアリング方法をご説明します。

ある・なし検出用途に必要な機能や性能を絞り込み、部材や製造工程を最適化。さらに新技術を駆使して驚きの価格を実現しました。大量にお使いいただくほどコスト...

モータの異常の多くを占めるベアリング故障をK6CM-VBで検出します。ベアリングに傷が入っている異常状態の検出例をご紹介します。

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-L】 単純形状・低反射ワークの安定検出

【E3AS-HL】 反射板不要で柔軟な設計を実現

【E3AS-HL】 複雑形状・色柄・光沢ワークの安定検出

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-HL" Reliable detection of complex-shaped, colored, patterned, or glossy workpieces

"E3AS-L" Reliable detection of simple-shaped, low-reflective workpieces

"E3AS-HL" Flexible to design with no need for reflectors

乾燥炉ダクトの劣化に伴う熱漏れ異常発熱の常時監視により、点検省人化と異常リスク削減の両立を実現します。ダクトは天井や地下など人手による点検がしづらい場...

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

検出面への水滴やホコリの付着をエアーで除去

Air blow unit keeps sensing surface clean, reducing false detections

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved low-reflective surfaces

"E3AS-HL" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

"E3AS-F" Reliable detection of curved, glossy, irregular, or various colored surfaces

モータの電源が入っている状態でのK7GE-MGの絶縁抵抗計測をご紹介します。

絶縁抵抗計(メガーテスタ)とK7GE-MGの絶縁抵抗計測結果の比較をご紹介します。

K7GE-MGにおけるモータ3台の絶縁抵抗計測についてご紹介します。

H7CCは、水がかかる場所でも安心してお使いいただけます。H7CCの防水/防塵構造をご紹介します。

This will introduce that H7CC can be used in environments exposed to water or water cleaning.

This will introduce a function to indicate a replacement time of H7CC and a tool to calculate the replacement time.

This will introduce new and improved design of H7CC for easier use by 6-digit up/down keys with LED mounted.

H7CCのわかりやすい操作、LED実装の6桁上下キーや見やすいデザインをご紹介します。

H7CCの交換時期をお知らせする機能と交換時期を算出する計算ツールをご紹介します。

Introducing the cable redundancy function that does not stop machines and lines without compromising the high speed and high accuracy of EtherCAT.

ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

E3ASシリーズなら、ティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができ、立上げ時のトラブルによる後戻りをなくします。

量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

E3ASシリーズなら、文字が読みやすく分かりやすい有機ELディスプレイとティーチング方式で誰でも簡単に最適な設定ができます。

検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

難ワーク検出や長距離検出が必要な場合、回帰反射形のセンサを使用していましたが、装置の高度化、複雑化に伴い、設置スペースの制約があり、設計工数がかかって...

Sensor space limitations make equipment design and retrofit work complicated, resulting in time-consuming work. The E3AS Series can be installed in ch...

E3AS Sensors allow virtually anyone to set optimal settings on the easy-to-read OLED display using the teaching method.

Retro-reflective sensors are used to detect difficult workpieces or where long sensing distance is needed. Designing with retro-reflective sensors is...

E3AS Sensors allow virtually anyone to easily set optimal settings using the teaching method, eliminating rework due to problems during commissioning.

When difficult-to-detect workpieces (curved, glossy, or casting surfaces) cannot be detected correctly, sensors need to be reselected or adjusted. The...

Conventional sensors have to be selected each time the shape, color, pattern, or reflectivity of the workpiece changes, so the equipment sometimes nee...

When a sensor malfunction or breakage due to the environment causes a line stoppage during mass production, it can take a long time to restart. With t...

タイマ回路・カウンタ回路を確認します。

基本回路と作成上の留意点を確認します。

自己保持回路・内部補助リレー・保持リレーを確認します。

EtherCATの高速性・同期性を保ちながら、装置やラインを止めないケーブル冗長性機能をご紹介します。

食品業界の生産現場で使用される撹拌機で内部の攪拌用の回転羽に異常が発生すると製品の品質不良の要因となります。撹拌機に異常が発生した際の電流波形の変化を...

搬送装置のチェーンが異物を嚙み込むと搬送できなくなり、生産に影響を与えます。搬送チェーンが異物を嚙み込んだ際の電流波形の変化を劣化度として数値化するこ...

排気ファンのミスアライメント(軸ずれ)はモータのベアリングやVベルト、プーリーへダメージを与え、故障・寿命を加速させる要因となります。排気ファンの軸ず...

ポンプの配管内で真空や空気の気泡が発生すると内部インペラにダメージを与え故障の要因となります。目視等では発見困難であった配管内のエア混入を電流波形解析...

ドライヤ(乾燥装置)内部側面に異物が付着すると内部ローラーの故障の要因となります。 異物を模擬した金属にローラが接触することで発生する電流波形の変化を劣...

CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

ラダーチャートの書き方と、動作モードについて確認します。

PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。

実際にスイッチとランプをPLCに配線します。

【保全革新ソリューションコンセプト紹介】新・三現主義による現場革新~デジタル技術による最新リモート監視をご紹介します(3分38秒)

実際にリレーを使用して、自己保持回路を配線します。

リレーシーケンス回路の書き方と、基本回路を確認します。

レンズインは光が回りにくくレンズが落ちないファイバユニットです。

レンズインはレンズアタッチメントの取りつけが不要なハイパワーなファイバユニットです。

レンズインはハイパワーでレンズが落ちないファイバユニットです。

飽和しがちな透明フィルムや、受光量が不足しがちなワークでも安定検出に最適な光量に自動調整できることが実機のデモで体感できます。

実際にリレーを配線して動作を確認します。

リレーのはたらき等を理解した後、どこに何を配線して使うものかを確認します。

近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。

実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

透過型・反射型・拡散反射型の動作原理と、基本用語を確認します。

実際にスイッチとランプを配線して動作を確認します。

スイッチには操作用・検出用があることや、接点構成、利用事例を確認します。

Various devices can be connected via IO-Link.

F3SG-SR contributes to stable operation even in harsh environments.

Back up and restore settings with Intelligent Tap.

There is no need for a PC on site to check the light cur tain status.

Even inexper ienced operators can easily check status and replace light cur tains.

ICT facilitates more detailed data monitoring.

動画中で使用する実習機材の説明です。

人間の動作と比較しながら自動制御を理解します。

検出面へのほこりや油の付着、曇りを防止

The antifouling coating on the sensing surface, which is the industry's first, prevents dust and oil from sticking to the sensing surface, and keeps t...

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.

熱画像センサ を制御盤に設置する手順を説明します。

IoT保全の新時代へ 温度常時監視で省人化と異常停止リスク大幅低減を実現

自動しきい値設定アルゴリズムの原理をご覧ください。

差温検出アルゴリズムの実証動画をご覧ください。

到達予測アルゴリズムの実証動画をご覧ください。






Smart Camera FHV7 Introduction movie

IP67耐水構造の堅牢一体型、多品種生産に対応できるマルチカラー照明、サイズ変化に対応できるオートフォーカスレンズ、 製造現場で求められる機能性と高速性を...

セーフティライトカーテン F3SG-SR エリアビームインジケータ (ABI) 機能紹介動画

セーフティライトカーテン F3SG-SR/PGシリーズのご紹介

Safety Light Curtain F3SG-SR_PG Series Introduction

Safety Light Curtain F3SG-SR Introducing Area Beam Indicator (ABI)

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介1】。設計設備の保守の工数削減 ~セーフティCPUユニットのよるリストア機能による改善を紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介3】設計設備の保守の工数削減~GI-Sシリーズ セーフティI/Oターミナルのメモリカセットによる改善をご紹介します

【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介2】設計設備の保守の工数削減 ~セーフティI/OユニットのよるACRによる改善を紹介します




LEDと連動する信号出力で、制御盤を閉じた状態でも、コントローラなどを使用して、パワーサプライの状態が確認可能です。不具合の状況と、必要なメンテナンスが...

用途に応じてきめ細かく、温度差・温度変化を検知。オフィスにセンサを設置して、人検知を実施している様子を紹介します

センシング機能とBluetooth®が一体化されたセンシングコンポーネント、環境センサ2JCIEシリーズを紹介します

回転異常をK6CM電流総合診断タイプで見つける。

ベアリング異常をK6CM-VBMで早期に見つける。

The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time.

Area-based sensing: stable detection, quick and easy setup. Provided with diverse set of inspection functions.

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

ファイバセンサに搭載されているGIGA RAY Ⅱのハイパワーな源をご紹介。

4コアCPUの高速性、抜群の検出安定性、プログラムレスの使いやすさ。FHシリーズの性能を動画でわかりやすくご紹介します。

SECS/GEMコンフィグレータで、通信設定をプログラムレスで実現します。

コンパクトボディに高機能画像処理を凝縮したFQシリーズ。面でとらえるセンシング」のメリットをご紹介します。

既存システムの形式を入力することで、推奨の置き換え形式、使用できる変換アダプタ類が簡単に選定できます。置き換え選定ができるツールや機種ごとに置き換えガ...

装置動作中に、近づいたり、ドアを開けようとすると装置が緊急停止し表示器NBの画面上で安全機器のステータスを確認できます。表示器から装置の運転・停止・リセ...

撹拌機、切断機(スライサー)、カシメ機など危険な箇所がある装置には安全対策が不可欠です。セーフティコントローラG9SPからマイクロPLC CP1Eに安全情報を通知...