背景基準ティーチング
【E3AS-HF】ワークティーチングで安定しないワーク(鏡面/凹凸がある/低反射ワーク)を検出
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

ウィンドウワークティーチング
【E3AS-HF】2つのしきい値の範囲内にあるワークを検出

ワークティーチング
【E3AS-HF】1回のボタン押下で、ワークを含む近距離を検出

最大±85°の角度特性
【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

【自動車業界向け】 エンジンブロックの通過検出
【E3AS-F】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出

【自動車業界向け】 タイヤの通過検出
【E3AS-HL】 低反射曲面ワークを安定検出

TOFレーザセンサ E3AS-HFシリーズ 商品紹介
0.05~6mの検出範囲と最大±85°の角度特性で長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。