ウィンドウワークティーチング
【E3AS-HF】2つのしきい値の範囲内にあるワークを検出
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

背景基準ティーチング
【E3AS-HF】ワークティーチングで安定しないワーク(鏡面/凹凸がある/低反射ワーク)を検出

ワークティーチング
【E3AS-HF】1回のボタン押下で、ワークを含む近距離を検出

TOFレーザセンサ E3AS-HFシリーズ 商品紹介
0.05~6mの検出範囲と最大±85°の角度特性で長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。

取りつけ金具の使用方法
【E3AS-HF】金具の取りつけ方をご紹介します。

ティーチングの種類
【E3AS-HF】ティーチングの種類を紹介します。

拡散光タイプによるパレット検出
【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。