自動相互干渉防止機能
【E3AS-HF】チャネル設定不要で相互干渉を防止します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

Automatic Mutual Interference Prevention
"E3AS-HF" Can prevent interference between the sensors without the need for their channel settings.

拡散光タイプによるパレット検出
【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。

シュリンク材の検出
【E3AS-HF】シュリンクされたペットボトルでも安定検出できます。

集光タイプによるローラコンベア上のワーク検出
【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。

最大±85°の角度特性
【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

多色混在の低反射ワーク検出
【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。