拡散光タイプによるパレット検出
【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

集光タイプによるローラコンベア上のワーク検出
【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。

集光タイプによる小径穴検出
【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

多色混在の低反射ワーク検出
【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

シュリンク材の検出
【E3AS-HF】シュリンクされたペットボトルでも安定検出できます。

最大±85°の角度特性
【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。