ティーチングの種類
【E3AS-HF】ティーチングの種類を紹介します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

取りつけ金具の使用方法
【E3AS-HF】金具の取りつけ方をご紹介します。

背景基準ティーチング
【E3AS-HF】ワークティーチングで安定しないワーク(鏡面/凹凸がある/低反射ワーク)を検出

ウィンドウワークティーチング
【E3AS-HF】2つのしきい値の範囲内にあるワークを検出

ワークティーチング
【E3AS-HF】1回のボタン押下で、ワークを含む近距離を検出

集光タイプによる小径穴検出
【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

表示灯の視認性
【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。