多色混在の低反射ワーク検出
【E3AS-HF】透明オリコンや黒色段ボール、コーナーカットした段ボールでも安定検出できます。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

集光タイプによるローラコンベア上のワーク検出
【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。

黒色光沢ワークの広角検知
【E3AS-HF】3mの距離から自動車ボディ部品を安定検出できます。

シュリンク材の検出
【E3AS-HF】シュリンクされたペットボトルでも安定検出できます。

拡散光タイプによるパレット検出
【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。

最大±85°の角度特性
【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

【自動車業界向け】 多色薄物ワークの通過検出
【E3AS-HL】 曲面・光沢・凹凸・多色ワークを安定検出