表示灯の視認性
【E3AS-HF】センサの上面、底面に表示灯を搭載しており、取りつけ方向によらず表示灯を簡単に目視確認することができます。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

最大±85°の角度特性
【E3AS-HF】反射形の光電センサが検出しにくい黒紙でも安定検出できます。

集光タイプによるローラコンベア上のワーク検出
【E3AS-HF】ローラーコンベア間の隙間に光軸を通すことで、ワークのみを安定検出できます。

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「曲面・光沢・凹凸を検出できる」
検出が難しいワーク(曲面、光沢、鋳物表面)に対し、設計・立上げ時の誤検出でセンサの再選定や設置調整が必要なことがありました。E3ASシリーズなら、曲面、光...

集光タイプによる小径穴検出
【E3AS-HF】スポットを小さくすることで車種判別用途などのΦ6mmの穴でも安定検知できます。

拡散光タイプによるパレット検出
【E3AS-HF】スポットサイズを大きくすることでパレットのような格子状のワークでも安定検出できます。

Enhanced visibility with an indicator
"E3AS-HF" Sensor has indicators, one each on the top and bottom. The indication can be easily viewed with the sensor set in any mounting orientation.