NX-HTCシリーズの特徴量見える化機能紹介
温度の波形では捉えられない微細な温度プロファイルの変化を可視化する特徴量見える化機能について紹介します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ 成形機向けアルゴリズム「水冷出力調整機能」
水冷式の押出機では、高速化することで様々な原因で温度揺れが発生し、品質を安定させるために現場では繰り返しのバルブ調整が必要でした。E5□D/E5□D-H/NX-TCで...

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ 表面温度測定での揺れを抑える「自動フィルタ調整機能」
包装機用温度センサと自動フィルタ調整機能を使用することで、シール温度で品質を管理しながら、人の調整によらず、温度調節器のみで温度揺れを抑えることができ...

NX-HTC Series Feature Visualization function
Feature Visualization function. Visualize subtle temperature profile changes which is not captured by temperature waveform.

ZWシリーズ 商品紹介
作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

NX-CT 高速カウンタユニットアプリ紹介動画(充填量制御・ノンストップ画像検査)
遅延・変動を補正し高速・高精度制御を実現するアプリをデモ機動作でご紹介します。

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ シール面の温度を測定する「包装機用温度センサ」「包装機用温度センサ」
包装機の速度・包材変化などの温度変動要因に影響されず、ヒートバー表面の温度を正確に計測します。