従業員の健康を守り、生産性向上も両立した協調ロボット
デンマークの Leica Geosystems社が導入したオムロンの協調ロボットによる樹脂充填と製品搬送を自動化した事例です。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

ワーク脱着時間を最小化。生産性と品質向上を両立の協調ロボット
イタリアのCisel s.r.l.(以下CISEL社)が導入した協調ロボットの活用事例です。

Industry4.0時代のフレキシブル生産を支える協調ロボットのラベル貼り
イタリアBluengineering srl様による段取替えのダウンタイムを最大70%削減した協調ロボットの導入事例です。

変化の早い多品種・変量生産の出荷工程を支える高効率な自働化
スペインに本社を置くREITEC Servicios de Ingeniería, S.L. 様が開発した協調ロボットの事例です。REITEC社のパレタイザーRC-1は、日用品業界向けにオムロンの...

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現
オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。こちらは台湾オムロンのATCエンジ...

1500個/日 協調ロボットがドレンプラグの組立品質を担保
イタリアのLITMAT S.p.A.向けに納入した協調ロボットの導入事例です。1500個/日 協調ロボットTMシリーズがドレンプラグの組立と外観検査により品質を担保してい...

一般的なロボットパレタイザー(4m×4m)比60%の占有床面積で運用できる協調ロボットパレタイザー
イギリスのReeco Automation Ltd.が開発した協調ロボットの用途事例で、設置から5分で稼働できる現場対応型のパレタイザーです。