安全方策を備えた加工機の稼働率向上をシンプルに実現
機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単に導⼊できる世界を実現します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

安全統合された高稼働率設備の実現
需要変動時の、自動車の生産車種による工程追加を例に、「安全統合された高稼働率設備の実現」についてご紹介します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS2機能のご紹介
SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLS機能のご紹介
SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLP機能のご紹介
SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

オートメーションソフトウェアSysmac StudioでSLP機能を設定
SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

低速運転中のモータ速度を監視
安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。