次世代スカラロボット i4Lシリーズは、最小のTCOで高いパフォーマンスを提供できるコンパクトなスカラロボットです。
お客様のアプリケーションに必要とされる、速度、慣性、および再現性に関する、高度な機能を提供。 高速サイクルタイムで、広い動作範囲と繰り返し精度、従来にない最高のパフォーマンスを実現可能です。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

小型・軽量のロボットハンド搭載型 3Dビジョンセンサ
人手に頼っている部品ピッキング作業を自動化する3DロボットビジョンシステムFH-SMDをご紹介します。複雑な形状のバラ積み部品のピッキングには人と同等の速度で...

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現
オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。こちらは台湾オムロンのATCエンジ...

ZWシリーズ 商品紹介
作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

E5□D/E5□D-H/NX-TCシリーズ 成形機向けアルゴリズム「水冷出力調整機能」
水冷式の押出機では、高速化することで様々な原因で温度揺れが発生し、品質を安定させるために現場では繰り返しのバルブ調整が必要でした。E5□D/E5□D-H/NX-TCで...

シングル段取り替えと生産品質向上を実現する、人と機械が協調した製品組立て工程
オランダの家庭用理美容器メーカ様における、組立て工程のねじ締め作業を半自動化した事例のご紹介。協調ロボットTMシリーズの導入により、作業効率化と生産品質...

安全方策を備えた加工機の稼働率向上をシンプルに実現
機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...