制御初心者のための動画集⑮ 6-4 CX-Programmerによる接点入力と転送方法
CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

制御初心者のための動画⑬ 6-2 入出力機器の配線実習
実際にスイッチとランプをPLCに配線します。

制御初心者のための動画集⑫ 6-1 PLCとは(マイクロPLCの特長)
PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。

制御初心者のための動画⑰ 7-2 ラダープログラミング②
自己保持回路・内部補助リレー・保持リレーを確認します。

制御初心者のための動画集⑱ 7-3 ラダープログラミング③
タイマ回路・カウンタ回路を確認します。

制御初心者のための動画集⑦ 3-3 近接センサの動作原理・ワークの検出実習
近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。

制御初心者のための動画集⑭ 6-3 PLCの動作とラダーチャートの書き方
ラダーチャートの書き方と、動作モードについて確認します。