制御初心者のための動画⑬ 6-2 入出力機器の配線実習
実際にスイッチとランプをPLCに配線します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

制御初心者のための動画集④ 2-2 スイッチ配線実習
実際にスイッチとランプを配線して動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑨ 4-2 リレーを使ったスイッチとランプの配線実習
実際にリレーを配線して動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑪ 5-2 リレーを使った自己保持回路の配線実習
実際にリレーを使用して、自己保持回路を配線します。

制御初心者のための動画集⑮ 6-4 CX-Programmerによる接点入力と転送方法
CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑥ 3-2 光電センサを使ったワークの検出実習
実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

制御初心者のための動画集⑫ 6-1 PLCとは(マイクロPLCの特長)
PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。