ZWシリーズ 商品紹介 作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式... 検査・確認 品質向上・歩留まり向上 タクトタイム短縮 省スペース
レーザ変位センサ ZP-Lシリーズ 商品紹介 ZP-Lシリーズは、検出性能だけでなく、ユーザインタフェースにもこだわり商品をつくりこみました。エンジニアのみなさまが無意識のうちにかけていた手間や時間を... 検査・確認 品質向上・歩留まり向上
ファイバアンプ E3NX-FA スマートチューニング 飽和しがちな透明フィルムや、受光量が不足しがちなワークでも安定検出に最適な光量に自動調整できることが実機のデモで体感できます。 設計 保守・メンテ 稼働率向上 効率化(業務・作業)
TOFレーザセンサ E3AS-HFシリーズ 商品紹介 0.05~6mの検出範囲と最大±85°の角度特性で長距離からの傾きのある設置環境や黒、青などの低反射かつ光沢ワークでも安定検出ができます。 搬送 稼働率向上