制御初心者のための動画集⑧ 4-1 リレーとは(動作原理・使われ方)
リレーのはたらき等を理解した後、どこに何を配線して使うものかを確認します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

制御初心者のための動画集⑨ 4-2 リレーを使ったスイッチとランプの配線実習
実際にリレーを配線して動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑪ 5-2 リレーを使った自己保持回路の配線実習
実際にリレーを使用して、自己保持回路を配線します。

制御初心者のための動画集⑤ 3-1 光電センサとは(種類・動作原理)
透過型・反射型・拡散反射型の動作原理と、基本用語を確認します。

制御初心者のための動画集⑦ 3-3 近接センサの動作原理・ワークの検出実習
近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。

制御初心者のための動画集⑩ 5-1 リレーシーケンス制御とは
リレーシーケンス回路の書き方と、基本回路を確認します。

制御初心者のための動画集⑫ 6-1 PLCとは(マイクロPLCの特長)
PLCの特長と、マイクロPLCの配線場所や、内部の構成を確認します。