制御初心者のための動画集⑨ 4-2 リレーを使ったスイッチとランプの配線実習
実際にリレーを配線して動作を確認します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

制御初心者のための動画集⑪ 5-2 リレーを使った自己保持回路の配線実習
実際にリレーを使用して、自己保持回路を配線します。

制御初心者のための動画集④ 2-2 スイッチ配線実習
実際にスイッチとランプを配線して動作を確認します。

制御初心者のための動画⑬ 6-2 入出力機器の配線実習
実際にスイッチとランプをPLCに配線します。

制御初心者のための動画集⑧ 4-1 リレーとは(動作原理・使われ方)
リレーのはたらき等を理解した後、どこに何を配線して使うものかを確認します。

制御初心者のための動画集⑥ 3-2 光電センサを使ったワークの検出実習
実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

制御初心者のための動画集⑦ 3-3 近接センサの動作原理・ワークの検出実習
近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。