SLC_Visualization of status
Various devices can be connected via IO-Link.
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

SLC_Easy remote monitoring
There is no need for a PC on site to check the light cur tain status.

SLC_Intelligent Tap"F39-SGIT-IL3"
Back up and restore settings with Intelligent Tap.

SLC_Robustness for operation in harsh environments
F3SG-SR contributes to stable operation even in harsh environments.

SLC_Easy maintenance
Even inexper ienced operators can easily check status and replace light cur tains.

オムロン IO-Link アプリ事例 異常検知による最短復旧
オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

現場でのメンテナンス効率を向上する、エリアビームインジケータ(ABI)。セーフティライトカーテン F3SG-SR ABI機能紹介動画
セーフティライトカーテン F3SG-SR エリアビームインジケータ (ABI) 機能紹介動画