制御初心者のための動画集⑦ 3-3 近接センサの動作原理・ワークの検出実習
近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

制御初心者のための動画集⑥ 3-2 光電センサを使ったワークの検出実習
実際に透過型光電センサを配線し、感度調整を行います。

制御初心者のための動画集⑤ 3-1 光電センサとは(種類・動作原理)
透過型・反射型・拡散反射型の動作原理と、基本用語を確認します。

制御初心者のための動画集③ 2-1 スイッチとは(種類・使い方)
スイッチには操作用・検出用があることや、接点構成、利用事例を確認します。

制御初心者のための動画集⑮ 6-4 CX-Programmerによる接点入力と転送方法
CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑨ 4-2 リレーを使ったスイッチとランプの配線実習
実際にリレーを配線して動作を確認します。

近接センサ E2E NEXTシリーズ 製品紹介
検出距離を従来比約2倍に高めた近接センサ E2E NEXTの動作デモをご覧いただけます。従来品との比較と交換時間を短縮できる「e-治具」をご紹介。