制御初心者のための動画集③ 2-1 スイッチとは(種類・使い方)
スイッチには操作用・検出用があることや、接点構成、利用事例を確認します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

制御初心者のための動画集④ 2-2 スイッチ配線実習
実際にスイッチとランプを配線して動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑤ 3-1 光電センサとは(種類・動作原理)
透過型・反射型・拡散反射型の動作原理と、基本用語を確認します。

制御初心者のための動画集⑧ 4-1 リレーとは(動作原理・使われ方)
リレーのはたらき等を理解した後、どこに何を配線して使うものかを確認します。

制御初心者のための動画集⑦ 3-3 近接センサの動作原理・ワークの検出実習
近接センサの動作原理と、検出物体による検出距離の違いも確認します。

制御初心者のための動画集⑮ 6-4 CX-Programmerによる接点入力と転送方法
CX-Programmerでラダープログラムの接点を入力し、PLCへプログラム転送するまでの動作を確認します。

制御初心者のための動画集⑨ 4-2 リレーを使ったスイッチとランプの配線実習
実際にリレーを配線して動作を確認します。