ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 巻線機アプリケーションでの活用事例
モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 充填機アプリケーションでの活用事例
モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応 包装機アプリケーションでの活用事例
モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

ACサーボシステム 1Sシリーズ 安全機能対応のご紹介
1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLS機能のご紹介
SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS1機能のご紹介
SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SLP機能のご紹介
SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。