CX-Designer操作動画集⑫ 「数値表示・数値入力:オフラインテスト(1)」
数値入力と数値表示の動作を、パソコン画面で確認します。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

CX-Designer操作動画集⑪ 「数値表示・数値入力:数値表示」
ホスト側指定チャネルの数値を、画面に表示します。

CX-Designer操作動画集⑩ 「数値表示・数値入力:数値入力」
画面から、ホスト側指定チャネルへ数値を書き込みます。

CX-Designer操作動画集⑨ 「数値表示・数値入力:作成部品の説明(2)」
数値入力と数値表示部品の機能がわかります。

CX-Designer操作動画集⑰ 「画面の切替:オフラインテスト(2)」
画面切替の動作を、パソコン画面上で確認します。

オムロン NB-Designer ワンポイント動画 Vol.1-5 (数値入力画面の作り方):音声ガイド有
NB-Designerは、表示器 NBシリーズ専用の作画ツールです。このNB-Designerを使った表示器NBシリーズの基本的な画面の作り方を説明。実際の操作を確認できるので...

CX-Designer操作動画集⑬ 「画面の切替:作成部品の説明(3)」
コマンドボタンを使って表示画面を切り替えていきます。