100台までのモバイルロボットを管理可能
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

100台までのモバイルロボットを管理可能
最大100台のモバイルロボットを統合管理し、位置や稼働状況を常に把握。最適な搬送指示で無駄な動作や停滞を削減します。

部品の自動搬送と在庫管理までの一貫したシステムの構築により、生産効率の向上を実現
椿本チエインさまのテンショナー工場でのモバイルロボットの活用事例

モバイルロボット(AMR)と協調ロボットによるシステムでFOUP搬送の無人自動化を実現
オムロンでは、i-Automation!が実現するモノづくり革新の最前線となるAUTOMATION CENTER(ATC)を世界37カ所に設置しています。こちらは台湾オムロンのATCエンジ...

モバイルロボットにより現場の搬送作業を省いて活人化

AMRのフリート管理とナビゲーションを加速するソフトウェア『FLOW Core 4.0』
FLOW Core フリートマネージャーでオペレーションを自在に管理。集中管理によるAMR運用で、比類ない効率を実現します。

可搬重量1,500kgにより、重量物の搬送を自動化 HD-1500紹介
従来フォークリフト業務を代替する、可搬重量1,500kgのHD-1500により、搬送の自動化をさらに促進します。