NO IMAGE
機器内蔵用フォト・マイクロセンサ SMDシリーズ
組立工数削減&省スペース化に貢献するフォト・マイクロセンサSMDシリーズを紹介します。
この動画の関連情報
あわせて見たい動画

機器内蔵用フォト・マイクロセンサ コネクタシリーズ
センサ、基板、コネクタが一体化。実装不要で小型化に貢献するフォト・マイクロセンサ コネクタシリーズを紹介します。

マイクロPLC CP1E温度調節器E5DCと簡単接続編
CP1EとE5□Cの組み合わせはPLC通信用のラダープログラムを開発が不要、設定のみでデータ交換ができます。開発工数の削減だけでなく、トラブル時のメンテ工数削減...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「斜め方向・遠くに設置可能で柔軟な設計ができる」
新規設計や設備改造のときに、センサの設置制約のために設備が複雑化し、設計工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、センサの設置可能な場所を拡大し...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「検出面が汚れにくく、誤検出頻度を削減できる」
量産稼働時に、現場の環境起因によるセンサの誤動作やセンサの破損でライン停止が発生し、復旧工数がかかることがありました。E3ASシリーズなら、検出面の保護で...

NXシリーズ セーフティ_ツールレス3.GI-SシリーズセーフティI/Oターミナル メモリカセット機能のご紹介
【NXシリーズセーフティ_ツールレス紹介3】設計設備の保守の工数削減~GI-Sシリーズ セーフティI/Oターミナルのメモリカセットによる改善をご紹介します

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...