HVC-P2の製品の概要とデモ動画のご紹介
人の状態を認識する画像センシング技術「OKAO Vision」の10種類のアルゴリズムとカメラモジュールをコンパクトに一体化。お持ちの機器に組み込むだけで、従来の機能に周辺の人の状態を理解する機能を追加することができる画像センサとなっております。 人の状態から得た情報をどのように活用するかの可能性は無限大。
この動画の関連情報

あわせて見たい動画

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS2機能のご紹介
SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

ZWシリーズ 商品紹介
作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

距離設定形光電センサ E3ASシリーズ 製品紹介 「複雑形状・色柄・光沢ワークを安定検出」
ワークの形状、色柄や光沢などが変わる度に、センサの選定が必要で、装置を再設計することがありました。E3ASシリーズなら、複雑な形状、色柄、光沢の影響を受け...

装置の異常を網羅的に監視できる状態監視機器ソリューションのご紹介
この動画では乾燥炉をイメージしたデモ機を使って、設備の複数の構成機器を網羅的に監視できる状態監視ソリューションを紹介します。

ACサーボシステム 1Sシリーズ安全機能対応 SS1機能のご紹介
SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

小型・軽量のロボットハンド搭載型 3Dビジョンセンサ
人手に頼っている部品ピッキング作業を自動化する3DロボットビジョンシステムFH-SMDをご紹介します。複雑な形状のバラ積み部品のピッキングには人と同等の速度で...