安全方策を備えた加工機の稼働率向上をシンプルに実現
機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...
センサ
FAシステム機器
モーション/ドライブ
ロボティクス
セーフティ
スイッチ
リレー
コントロール
電源/周辺機器他
省エネ支援/環境対策機器
全ての商品
ファイバセンサ
光電センサ
変位センサ/測長センサ
画像センサ
コードリーダ/OCR
近接センサ
振動センサ/漏液センサ/その他センサ
全ての商品
マシンオートメーションコントローラ
データフローコントローラ
産業用PCプラットフォーム
多軸モーションコントローラ
プログラマブルコントローラ
ソフトウェア
ネットワーク機器
プログラマブルターミナル
RFIDシステム
全ての商品
インバータ
サーボモータ/サーボドライバ
全ての商品
協調ロボット
モバイルロボット
産業用ロボット
全ての商品
セーフティライトカーテン/マルチビーム/シングルビーム
セーフティレーザスキャナ
セーフティドアスイッチ
プログラマブルセーフティコントローラ
セーフティユニット/セーフティリレーユニット
全ての商品
全ての商品
一般リレー
全ての商品
温度調節器(デジタル調節計)
カウンタ
全ての商品
パワーサプライ(電源)
状態監視機器
接続・省配線機器
検査装置
全ての商品
電力監視

機械的なリスクが高く、人手作業の必要性や頻度の高い生産ラインに対して、オムロンは⼈と機械と製品を守りながら⾼い⽣産性を確保する⾼度な安全を、誰もが簡単...

安全機能SS2:Safe Stop 2の使用例をご紹介します。

安全機能 SS1 : Safe Stop1の使用例をご紹介します。

安全機能SLS:Safely-Limited Speedの使用例をご紹介します。

安全機能SLP:Safely-Limited Positionの使用例をご紹介します。

SS2機能 (Safe Stop 2) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SS1機能 (Safe Stop 1) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLS機能 (Safely-Limited Speed) の設定方法の概略をご覧いただけます。

SLP機能(Safely-Limited Position)の設定方法の概略をご覧いただけます。

Check out the case study of the SS2 (Safe Stop 2) function.

Check out the case study of the SLS (Safely-Limited Speed) function.

Check out the case study of the SLP (Safely-Limited Position) function.

Check out the case study of the SS1 (Safe Stop 1) function.

Omron's advanced safety solution is easy to integrate into production lines where mechanical risk is high and manual intervention is often required, a...

This video shows how to configure the SS2 (Safe Stop 2) function.

This video shows how to configure the SS1 (Safe Stop 1) function.

This video shows how to configure the SLS (Safely-Limited Speed) function.

This video shows how to configure the SLP (Safely-Limited Position) function.

SS2 (Safe Stop 2) 機能を使用する事で、動力を遮断することなく、2軸の同期を維持した状態で減速制御し、サーボロック状態で停止させることができます。

SS1 (Safe Stop 1) 機能を使用する事で、インターロック停止時でも2軸の同期を維持した状態で減速しながら制御停止できます。

SLS (Safely-Limited Speed)機能を使用する事で、保護扉開放時にモータの速度が指定値内である事を監視します。

SLP (Safely-Limited Position) 機能を使用する事で、保護扉開放時に可動部の位置が指定範囲内である事を監視します。

The SS2 (Safe Stop 2) function enables two axes to decelerate to a stop with servo ON in a controlled manner while being synchronized, without cutting...

The SS1 (Safe Stop 1) function enables two axes to decelerate to a stop in a controlled manner while being synchronized during interlocking.

The SLS (Safely-Limited Speed) function monitors that a specified maximum motor speed is not exceeded when the protective cover is opened.

The SLP (Safely-Limited Position) function monitors that the moving part is inside safe limits when the protective cover is opened.

1Sシリーズ 安全機能対応は、モーション制御と安全制御を両立することで、生産性向上に貢献します。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。巻線機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。包装機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

モーションセーフティ機能を搭載したACサーボシステム 1Sシリーズ。IEC61800-5-2に準拠の安全機能全8種に対応。充填機アプリケーションでの活用事例をご紹介。

With the highest-level of motion control performance and safety functionality, productivity can be further improved.

he 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out wiring machine case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out packaging line case study.

The 1S AC Servo System with Safety Functionality supports 8 safety functions according to IEC 61800-5-2. Check out filling line case study.

SECS/GEMコンフィグレータで、通信設定をプログラムレスで実現します。