Quick connect「配線接続工数が従来比1/5に」”Reduce wiring connection man-hours to 1/5 of conventional methods”
【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介2】 電源、Ethernet通信、IOポートをそれぞれワンクリックで接続可能に。 “NXR...

【NXR-Sシリーズ CIP Safety対応 簡易ロジックセーフティI/Oターミナル 特長紹介2】 電源、Ethernet通信、IOポートをそれぞれワンクリックで接続可能に。 “NXR...

二次電池の積層工程を例に、オートメーションコントローラNX5で実現する「設備の高タクトと、高品質化を両立させるためのデータ活用」についてご紹介します。

オンザフライ制御をご使用いただく際の実現方法や実装手順(ツールの操作)をわかりやすく説明した動画をご用意しました。

検出距離を従来比約2倍以上に高め、鉄とアルミが同等の検出距離であることを実際のワークを用いた実証動画でご覧ください。 過酷な環境でも壊れにくいスパッタ対...

This video demonstrates that the E2EW Proximity Sensor with provides equivalent sensing distances for both iron and aluminum. It also shows that the s...

マルチカラー照明なら照明交換なしで設計・立ち上げ工数を削減できます。

オートフォーカスレンズならカメラ1台で複数台のはたらきをこなし画像検査のシステムを簡素化できます。

オートフォーカスレンズならカメラを動かす機構が不要で設計・立ち上げ数を削減できます。

FHV7 with autofocus lens, works like multiple cameras, simplifying vision inspection system.

FHV7 with multi-color light, removes the need to change lights, reducing design and setup time.

FHV7 with autofocus lens, needs no mechanism to move a camera, reducing design and setup time.

Smart Camera FHV7 Introduction movie

IP67耐水構造の堅牢一体型、多品種生産に対応できるマルチカラー照明、サイズ変化に対応できるオートフォーカスレンズ、 製造現場で求められる機能性と高速性を...



作るモノの高機能化や薄型化に伴い、ワークには様々な材質や状態が混在し、従来の三角測距方式レーザ変位センサでは測定が難しくなっています。 白色共焦点方式...

曲面部の形状変化に追従しながらセンサの位置を自動制御し、複雑立体形状も高精度に測定します。

組立工数削減&省スペース化に貢献するフォト・マイクロセンサSMDシリーズを紹介します。

The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time.

Area-based sensing: stable detection, quick and easy setup. Provided with diverse set of inspection functions.

Omron 1S Servo System - a state of the art servo. --------------------------------------------- Find solutions with Omron!Visit our global portal site...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサならセンサの異常箇所と現象をリアルタイムにお知らせします。センサの配線ケーブルの断線やエラーを検知し、早急なメ...

オムロンのIO-Link 光電センサなら、応答性能 1msという速度で光電センサの受光量をモニタ出力。受光量が設定した不安定しきい値を超えると出力し、誤検出が起こ...

オムロンのIO-Link 近接センサなら、検出対象の離れすぎや過接近をお知らせします。検出対象の位置を常時モニタリングし、装置変化を事前把握し、突発不具合の発...

オムロンのIO-Link 光電センサ/近接センサなら、現場に行かなくてもセンサ個別IDの一括確認ができ、立ち上げ工数大幅削減。装置立ち上げ・段取り替え効率を向上...

1Sシリーズサーボシステムは、装置の設計から立上げ・メンテナンスに至るお客様のそれぞれのシーンの効率化に拘り、そのデザインを実現しました。

長さの異なるロッドの先のピンポン玉の揺れにご注目! 制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する複数周波数の振動を抑制し高速搬送を実現します...

アーム先端の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時の振動を抑制し高速搬送を実現します。

パウチパック内の液体の停止時の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

搬送時に発生する筐体の揺れにご注目!制振制御ファンクションブロックにより、搬送時に発生する搬送物と機械筐体の振動を同時に抑制し高速搬送を実現します。

搬送されたガラス板の停止位置のずれにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

ファイバセンサに搭載されているGIGA RAY Ⅱのハイパワーな源をご紹介。

4コアCPUの高速性、抜群の検出安定性、プログラムレスの使いやすさ。FHシリーズの性能を動画でわかりやすくご紹介します。

振動抑制ファンクションブロックによって、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

コップの水面にご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時に発生する振動を抑制しながら高速搬送を実現します。

鉄板の揺れにご注目!振動抑制ファンクションブロックにより、動作時の振動を抑制し高速搬送を実現します。

包装機制御に必要となるロータリナイフの演算処理をファンクションブロック。電子カム演算方式を用いた可変長切断制御を実現します。

Sysmacは、搬送・包装・検査・仕分けの出荷検査ラインにもとめられる機能を統合制御 画像処理・座標演算・モータを統合制御が可能です。 さらに複数工程を同期し...

コンパクトボディに高機能画像処理を凝縮したFQシリーズ。面でとらえるセンシング」のメリットをご紹介します。