全1,945件が検索されました。(21-30件を表示)
-
SAO-Q2N
カレント・センサ, 起動時ロック・瞬時動作特性, 過負荷検出用, AC200/220/240V
SAO-S5N
カレント・センサ, 瞬時動作特性, 過負荷検出用, DC24V
SAO-SU1N
カレント・センサ, 瞬時動作特性, 不足電流検出用, AC100/110/120V
- Sを含む形式 全22件
- 形式仕様一覧
-
-
SC-1M
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ7.5
SC-2F
FAコネクタ, コンジットサイズ JIS B202G1/2, 2芯, DC125V
SC-2M
コネクタ, キャブタイヤ・ケーブル用, 金属製, Oリング付き, ケーブル外径: 最大φ9.5
- Sを含む形式 全24件
- 形式仕様一覧
-
SDV-FH61 AC120V
ボルティジ・センサ, 検出要素 過電圧/不足電圧, 単動作形, 動作値整定範囲 10~300V, 制御電源電圧 AC120V
SDV-SH30
分流器, 定格電流 30A
SDV-SH5
分流器, 定格電流 5A
- Sを含む形式 全105件
- 形式仕様一覧
-
SE-K1N
モータ・リレー, 反限時動作特性, パネルマウント, 手動復帰形, AC100/110/120V
SE-K2N
モータ・リレー, 反限時動作特性, パネルマウント, 手動復帰形, AC200/220/240V
SE-K4N
モータ・リレー, 反限時動作特性, パネルマウント, 手動復帰形, AC380/400/440V
- Sを含む形式 全23件
- 形式仕様一覧
-

共通付属品
SEPARATOR / VAL / VAV / VAM / V-VAQ / SS-A2A
セパレータ/アクチュエータ/押ボタンアクチュエータ(別売)
-
SHL-D55
小形封入スイッチ, プランジャ形, 一般負荷
SHL-D55-01
小形封入スイッチ, プランジャ形, 微小負荷
SHL-Q2155
小形封入スイッチ, パネル取りつけクロス・ローラ・プランジャ形, 一般負荷
- Sを含む形式 全136件
- 形式仕様一覧
-

超小形基本スイッチ
SS
信頼性・安全性を徹底追求した超小形基本スイッチ
-

超小形基本スイッチ
SS-P
形SSシリーズと取りつけ互換、シンプルな構造ながら使いやすさを追求
-

510 万画素、3CMOS カメラ
STC シリーズ (RGB 分光式プリズム 3CMOS カメラ)
510 万画素、3CMOS カメラ
- ダウンロード