全1,945件が検索されました。(221-230件を表示)
-

極超小形基本スイッチ
D2FS
長期間での高信頼性。極超小形基本スイッチ
-

シール形極超小型基本スイッチ
D2GW
業界最小クラス*(8.3mm×6.5mm×5.3mm)、従来品(D2AW)体積比62% *2022年6月当社調べ
-

シール形極超小形基本スイッチ
D2HW
業界最小サイズにして、しっかりON/OFFできるロングストロークタイプ
-

極超小形基本スイッチ
D2LS
小形サイズで長寿命を実現したサーフェイスマウント端子タイプの操作用スイッチ。高荷重タイプも品揃え。
-

超小形基本スイッチ
D2S
耐フラックス性にすぐれた超小形シリーズ
-

シール形超小形基本スイッチ
D2SW
シール形(IP67適合:端子部を除く)で超小形サイズ
-

シール形超小形基本スイッチ
D2SW-P
シール形マイクロスイッチをよりシンプルな構造で実現、形SSシリーズ、形D2SWシリーズと取りつけ互換
-

シール形小形基本スイッチ
D2VW
シール形(IP67適合:端子部を除く)の小形基本サイズ
-

サーフェスマウントスイッチ
D3SH
小形携帯機器に最適な『世界最小サイズ』の検出スイッチ(2014年6月当社調べ)
-

サーフェスマウントスイッチ
D3SK
『業界最小クラス』で高精度動作が可能な検出スイッチ(2014年6月当社調べ)(幅3.0mm×奥行3.5mm×高さ0.9mm)