全1,945件が検索されました。(11-20件を表示)
-

DC電子式サーキットプロテクタ(DC24V 4分岐出力/8分岐出力タイプ)
S8V-CP
DC回路の確実な保護と省スペース化を両立する電子式CP
S8V-CP0424
DC電子式サーキットプロテクタ, 定格入力電圧 DC24V, 分岐出力数: 4ch
S8V-CP0424S
DC電子式サーキットプロテクタ, 定格入力電圧 DC24V, 分岐出力数: 4ch, UL Class2
S8V-CP0824
DC電子式サーキットプロテクタ, 定格入力電圧 DC24V, 分岐出力数: 8ch
- Sを含む形式 全3件
- 形式仕様一覧
-

ノイズフィルタ(単相250V 3A/6Aタイプ)
S8V-NF
制御盤に最適なDINレール取り付けタイプ。スリム形状で省スペース。プッシュイン接続で安全&簡単配線
S8V-NFS203
ノイズフィルタ, 単相交流/直流, 定格電圧 AC/DC250V, 定格電流 3A
S8V-NFS206
ノイズフィルタ, 単相交流/直流, 定格電圧 AC/DC250V, 定格電流 6A
S82Y-VS10F
正面取りつけ金具
- Sを含む形式 全4件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/120/240/480Wタイプ)
S8VK-G
周囲温度-40~+70℃の広範囲で使用が可能。スリム化デザインで装置・設備の小型化に貢献
S8VK-G01505
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 5V
S8VK-G01512
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 12V
S8VK-G01524
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 24V
- Sを含む形式 全32件
- 形式仕様一覧
-
S8VK-R10
冗長運転ユニット, 入力電圧 DC5~30V, 出力電流 10A
S8VK-R20
冗長運転ユニット, 入力電圧 DC10~60V, 出力電流 20A
S82Y-VK10F
正面取りつけ金具
- Sを含む形式 全6件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(30/60/120/240/480Wタイプ)
S8VK-S
小型制御盤にジャストフィット 基板コーティングで耐環境性を向上 プッシュイン接続で簡単配線
S8VK-S03024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 24V
S8VK-S06024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V
S8VK-S12024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V
- Sを含む形式 全8件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(120/240/480/960Wタイプ)
S8VK-T
三相400Vのスタンダードタイプをリニューアル。480W・960WはPFC搭載し従来品より入力電流を低減、かつ高効率(93%typ)になって登場
S8VK-T12024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 120W, 出力電圧 24V
S8VK-T24024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 出力電圧 24V
S8VK-T48024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 出力電圧 24V
- Sを含む形式 全8件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(240/480/960/2000Wタイプ)
S8VK-WA
三相200V~240V入力で、三相平衡の課題を解決
S8VK-WA20224
スイッチング・パワーサプライ, 容量 2000W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V
S8VK-WA20248
スイッチング・パワーサプライ, 容量 2000W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 48V
S8VK-WA24024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC200~240V, 出力電圧 24V
- Sを含む形式 全8件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(240/480/960Wタイプ)
S8VK-WB
三相380V~480V入力タイプがさらに小型に。プッシュインPlus端子台で配線工数を削減。
S8VK-WB24024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 240W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V
S8VK-WB48024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 480W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V
S8VK-WB96024
スイッチング・パワーサプライ, 容量 960W, 定格入力電圧 AC380~480V, 出力電圧 24V
- Sを含む形式 全9件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(30/60/90/120/240/480Wタイプ)
S8VK-X
EtherNet/IP、Modbus TCP対応。設備のIoT化を実現し、システム稼働率を最大化。
S8VK-X03005-EIP
スイッチング・パワーサプライ, 容量 30W, 出力電圧 5V, 表示モニタなし
S8VK-X06024-EIP
スイッチング・パワーサプライ, 容量 60W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし
S8VK-X09024-EIP
スイッチング・パワーサプライ, 容量 90W, 出力電圧 24V, 表示モニタなし
- Sを含む形式 全14件
- 形式仕様一覧
-

スイッチング・パワーサプライ(15/30/60/90/120/180/240/480Wタイプ)
S8VS
表示モニタで動作状態を見える化 メンテナンス工数削減に貢献* (*表示モニタ付タイプ)
S8VS-01505
スイッチング・パワーサプライ, 容量 10W, 出力電圧 5V, Class2出力, ねじ端子台
S8VS-01512
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 12V, Class2出力, ねじ端子台
S8VS-01524
スイッチング・パワーサプライ, 容量 15W, 出力電圧 24V, Class2出力, ねじ端子台
- Sを含む形式 全87件
- 形式仕様一覧