全906件が検索されました。(31-40件を表示)
-

長距離配線用 漏液検出器
K7L-U□ / UD□□
総和で400mの長距離配線を実現。漏液の被害を最小限に押える。K7L-UB/UDBは制御盤の価値を高める"Value Design for Panel"対応。
K7L-U
漏液検出器, 長距離用, ねじ端子台ソケット用
K7L-UD
漏液検出器, 長距離用, センサ断線検出機能あり, ねじ端子台ソケット用
K7L-UB
漏液検出器, 長距離用, プッシュインPlus端子台ソケット用
- Kを含む形式 全6件
- 形式仕様一覧
-
K7TM-A2MA
ヒータ状態監視機器, 2ch, AC100~240V
K7TM-A2MD
ヒータ状態監視機器, 2ch, AC/DC24V
K6CM-CICB005
電流検出器(CT), 屋内分割型, 一次側電流: 5A
- Kを含む形式 全13件
- 形式仕様一覧
-
K8AC-CT200L
変流器(CT), 定格電流: 20.0~200.0A, 穴径: φ30mm
- Kを含む形式 全7件
- 形式仕様一覧
-
K8AC-CT200L
変流器(CT), 定格電流: 20.0~200.0A, 穴径: φ30mm
- Kを含む形式 全7件
- 形式仕様一覧
-
K8AK-PA2
三相不平衡+逆相欠相リレー, 検出要素 電圧不平衡;電圧反相;電圧欠相, 定格入力電圧 三相3線: AC380/400/415/480V, 三相4線: AC220/230/240/277V
K8AK-PA1
三相不平衡+逆相欠相リレー, 検出要素 電圧不平衡;電圧反相;電圧欠相, 定格入力電圧 三相3線: AC200/220/230/240V, 三相4線: AC115/127/133/138V
- Kを含む形式 全2件
- 形式仕様一覧
-
K8AK-PH1
逆相欠相リレー, リレー出力(2c), 定格入力電圧 AC200~480V(三相3線)
- Kを含む形式 全1件
- 形式仕様一覧
-
K8AK-PM1
三相電圧+逆相欠相リレー, 定格入力電圧: AC200/220/230/240V(三相3線)、AC115/127/133/138V(三相4線)
K8AK-PM2
三相電圧+逆相欠相リレー, 定格入力電圧: AC380/400/415/480V(三相3線)、AC220/230/240/277V(三相4線)
- Kを含む形式 全2件
- 形式仕様一覧
-
K8AK-PW2
三相電圧リレー, 定格入力電圧: AC380/400/415/480V(三相3線)、AC220/230/240/277V(三相4線)
K8AK-PW1
三相電圧リレー, 定格入力電圧: AC200/220/230/240V(三相3線)、AC115/127/133/138V(三相4線)
- Kを含む形式 全2件
- 形式仕様一覧