本体

絶縁方式 ゼロクロス機能 動作表示灯 出力の適用負荷 * 入力の定格電圧 形式
リレー&フォトカプラ 無 有 5A
AC100~240V
DC 5V G9H-205S-US DC5
DC12V G9H-205S-US DC12
DC24V G9H-205S-US DC24
10A
AC100~240V
DC 5V G9H-210S-US DC5
DC12V G9H-210S-US DC12
DC24V G9H-210S-US DC24

アクセサリ(別売)

接続ソケット

分類 端子構造 形状 形式
表面接続 プッシュインPlus端子台 998_lu_2_1 PTF-08-PU
ねじ端子 998_lu_2_2 PTF08A
ねじ端子(フィンガープロテクト構造) 998_lu_2_3 PTFZ-08-E
裏面接続 はんだづけ端子 998_lu_2_5 PT08
プリント基板用端子 998_lu_2_6 PT08-0
ラッピング端子 998_lu_2_7 PT08QN

保持金具

適用ソケット 保持金具
分類 端子構造 形式 形式
表面接続 ねじ端子(フィンガープロテクト構造) PTFZ08A-E PYC-A1*
ねじ端子 PTF08A
裏面接続 はんだづけ端子 PT08 PYC-P
PYC-S
プリント基板用端子 PT08-0 PYC-P
ラッピング端子 PT08QN PYC-P
PYC-S

*形PYC-A1は1セット2本組です。

接続ソケット取りつけ板

形式 最小発注単位(個)
PYP-1 10
PYP-18 1

注. 上記形式をご注文の際は、最小発注単位でご注文ください。

レール取りつけ用品

商品名称 形状 形式
支持レール 浅型/全長1m 998_lu_5_1 PFP-100N
浅型/全長0.5m PFP-50N
深型/全長1m 998_lu_5_2 PFP-100N2
エンドプレート 998_lu_5_3 PFP-M
スペーサ 998_lu_5_4 PFP-S