Page top

G3H / G3HD 形式一覧

ソリッドステート・リレー

ソリッドステート・リレー G3H / G3HD

形LY1、LY2バイパワーリレーと同一形状のソリッドステート・リレー

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/04/05

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 20 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC4~24V, ゼロクロス機能あり, 動作表示灯なし, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 標準在庫機種 ¥ 4,450 ¥ 4,890 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC24V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 標準在庫機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC5~24V, ゼロクロス機能あり, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 標準在庫機種 ¥ 4,450 ¥ 4,890 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・ボル・カプラ, 適用負荷 DC24~240V 2.5A, 入力定格電圧 DC12~24V, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 標準在庫機種 ¥ 6,700 ¥ 7,370 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷 DC4~48V 3A, 入力定格電圧 DC4~24V, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 標準在庫機種 ¥ 4,450 ¥ 4,890 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・カプラ, 適用負荷 DC4~48V 3A, 入力定格電圧 DC5~24V, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 標準在庫機種 ¥ 4,450 ¥ 4,890 カートに追加
裏面接続ソケット, 8ピン, ラッピング端子 標準在庫機種 ¥ 520 ¥ 570 カートに追加
表面接続ソケット, 8ピン, フィンガープロテクト構造 標準在庫機種 ¥ 650 ¥ 710 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 910 ¥ 1,000 カートに追加
DINレール, 長さ 1000mm, 高さ 16mm 標準在庫機種 ¥ 1,180 ¥ 1,290 カートに追加
DINレール, 長さ 500mm, 高さ 7.3mm 標準在庫機種 ¥ 505 ¥ 550 カートに追加
エンドプレート 標準在庫機種 ¥ 77 ¥ 84 カートに追加
スペーサ 標準在庫機種 ¥ 48 ¥ 52 カートに追加
表面接続ソケット, 8ピン, プッシュインPlus端子台 標準在庫機種 ¥ 695 ¥ 760 カートに追加
表面接続ソケット, 8ピン 標準在庫機種 ¥ 575 ¥ 630 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC12V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯なし, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 受注生産機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC24V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯なし, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 受注生産機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC5V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯なし, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 受注生産機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC12V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 受注生産機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 3A, 入力定格電圧 DC5V, ゼロクロス機能なし, 動作表示灯あり, プラグイン端子, UL、CSA、EN(VDE認定)規格取得 受注生産機種 ¥ 3,500 ¥ 3,850 カートに追加

全商品 20 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。