Page top

G3NE 形式一覧

ソリッドステート・リレー

ソリッドステート・リレー G3NE

機器内蔵用。小型・コストを追求した5~20Aのパワータイプ

機種区分

表示件数

情報更新 : 2026/03/26

「標準在庫機種」につきましても在庫切れなどにより納期がかかる場合があります

商品説明欄に※マークがあるものは受注終了予定時期が案内されている商品です。最終受注年月、推奨代替商品等はページ最下部の「生産終了品/推奨代替品」よりご確認をお願いします。

オンライン購入における出荷予定日は、「カートに追加」から 「価格・納期の確認/ご購入手続き」画面にてご確認ください

「カートに追加」ボタンが表示されている商品のみ、オンライン購入をご利用できます

全商品 25 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

形式仕様 商品説明 機種区分 標準価格
(税抜)
オンライン購入 マイパーツ
販売価格
(税込)
購入
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,990 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,990 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,990 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 1,880 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,170 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,170 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,170 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,070 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 10A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,090 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 20A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 20A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 20A, ゼロクロス機能あり, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,420 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 20A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC12V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,310 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 20A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC24V 標準在庫機種 オープン価格 ¥ 2,310 カートに追加
ワンタッチプレート 標準在庫機種 ¥ 660 ¥ 720 カートに追加
放熱器, スリムタイプ, 熱抵抗 1.63℃/W 標準在庫機種 ¥ 2,200 ¥ 2,420 カートに追加
放熱器, スリムタイプ, 熱抵抗 2.8℃/W 標準在庫機種 ¥ 1,480 ¥ 1,620 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能なし, #187入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,870 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC12V 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,880 カートに追加
ソリッドステート・リレー, フォト・トライアック, 適用負荷 AC100~240V 5A, ゼロクロス機能なし, #110入力端子, UL/CSA規格、EN規格(TUV認定), 定格入力電圧 DC5V 受注生産機種 オープン価格 ¥ 1,880 カートに追加

全商品 25 件の形式仕様から 1 - 20 件を表示

カートに追加しました

商品形式名 :CJ2H-CPU64

2個以上のご注文は、カート確認画面で数量をご指定ください。