定格
| 定格電源電流 | 50Hz | AC100V~240V | 40mA以下 |
|---|---|---|---|
| 60Hz | AC100V~240V | ||
| 出力信号 | DC12V±15%max.20mA | ||
| 入力信号 | 電流信号:4~20mA(入力インピーダンス352Ω) * 内部設定ボリウム:50kΩ(1/4W) 外部設定ボリウム:50kΩ(1/4W) | ||
| 出力電圧サイクル数 | 0~100% | ||
| 制御周期 | 0.2s | ||
| 駆動可能台数 | 形G3PA-VDシリーズ3台以下 | ||
*常温における値です。
性能
| 電源電圧範囲 | AC75~264V |
|---|---|
| 耐電圧 | AC1,500V 50/60Hz 1min(AC電源~入出力端子間) |
| 絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガ) |
| 振動 | 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)(DINレール取りつけ時) |
| 衝撃 | 300m/s2 |
| 保管温度 | −30~+100℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲温度 | −30~+80℃(ただし、氷結および結露しないこと) |
| 使用周囲湿度 | 45~85%RH |
| 質量 | 約100g |